Comment concevoir des tableaux électriques tertiaires en puissance surveillée ?

Chez Legrand, le tertiaire de proximité regroupe les ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A.

La démarche comprend donc des chantiers en puissance limitée et surveillée, catégorisés en 8 typologies de bâtiments. On y retrouve notamment les boulangeries et commerces de proximité, les banques et assurances, les salles des fêtes, les chambres d’hôtes et petits hôtels, les garages et ateliers, ainsi que les restaurants.

Pour concevoir un tableau électrique tertiaire en puissance surveillée s’inscrivant dans la démarche tertiaire de proximité, suivez les étapes ci-dessous.

Information complémentaire

Établir un bilan de puissance

Afin de concevoir un tableau électrique tertiaire en puissance surveillée*, il faut d’abord effectuer une étude du chantier en réalisant un bilan de puissance.

Le bilan de puissance va permettre, entre autres, de recenser les caractéristiques électriques essentielles, à prendre en compte pour la suite de la conception du projet.

*ex tarif jaune

Information complémentaire

Concevoir la note de calcul

Une fois le bilan de puissance effectué, rendez-vous sur XLPro3 Calcul pour réaliser votre note de calcul. Avec l’aide de l’assistant aux études tertiaire de proximité, choisissez un des schéma type correspondant aux 8 typologies de bâtiments.

Cette configuration type peut être utilisée comme telle ou personnalisée en fonction des caractéristiques électriques définies pour votre chantier.

Générez alors la note de calcul de votre projet que vous devrez fournir pour vérifier la conformité de votre installation à la NF C 15-100.

Tutos pros

Concevoir sa note de calcul

Information complémentaire

Chiffrer et implanter votre tableau électrique

Exportez votre étude de note de calcul d’XLPro3 Calcul vers le logiciel XLPro3 Tableaux 400 pour finaliser votre étude.

Ceci vous permettra de déterminer la répartition adéquate, d’optimiser l’encombrement et le coût du tableau et proposera l’enveloppe adaptée.

Vous imprimerez un dossier complet de votre installation électrique, intégrant schéma unifilaire et implantation.

Information complémentaire

Formations logiciels

Pour concevoir des chantiers tertiaire de proximité en puissance surveillée, nous mettons à votre disposition des formations sur notre suite de logiciels XLPro3. Vous gagnerez ainsi en autonomie pour réaliser vos installations électriques.

Venez les découvrir !

Questions fréquentes

La première étape pour réaliser un chantier en puissance surveillée est de faire un bilan de puissance du bâtiment. Il vous permettra de générer la note de calcul grâce au logiciel XLPro3 Calcul. Vous importerez ensuite votre étude dans XLPro3 Tableaux 400 pour chiffrer votre tableau...
En savoir plus
Les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A sont des bâtiments appartenant au tertiaire de proximité. Ainsi les bâtiments concernés sont les commerces de proximité, les...
En savoir plus
Le tertiaire de proximité désigne chez Legrand les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. Sont donc concernés les commerces de proximité, les banques et assurances, les...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message