Module de mesure pour hautes intensités + tores ouverts EMS CX³ jusqu'à 630A - 1 module

  • Ref. 4 149 22
  • EMS CX³
  • LEGRAND

EMS CX³ (Energy Management System) est un système complet de gestion de l’énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT neufs ou existants : la solution idéale pour maîtriser toute son installation électrique

854,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Module de mesure haute intensité avec 3 tores rogowski ouverts flexibles jusqu'à 630A EMS CX³ - 1 module
  • Equipé de ports de connexion spécifiques pour une transmission des données, soit par rail communicant (via le connecteur à l'arrière du module) ou par câble communicant (via les connecteurs en aval du module)
  • Classe de précision : 0,5 - Consommation en 12V= : 0,418W - 34,8mA
  • Configuration : en local, via les micro-switchs de configuration sur le côté des modules et/ou à distance sur le logiciel de configuration - Adressage : en local, via la molette d'adressage et/ou à distance sur le logiciel de configuration gratuit
  • Conforme aux normes IEC 61557-12 et EN 61557-2 - Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)

Les + utilisation

Permet la mesure des courants, tensions simples et composées, puissance active/réactive et apparente sur chaque phase et cumulées, cos φ et fréquence, indications du taux d'harmoniques…

Recommandations / restrictions d’usages

  • Alimentation du système avec module d'alimentation spécifique référence 414945

Information sur la gamme

EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Modèle
    Direct/transformateur
  • Type de connexion
    Direct
  • Puissance réactive
    Oui
  • Interface d'impulsions S0
    Sans
  • Changement de tarif
    Non
  • Classe de précision
    1
  • Largeur
    17.8 mm
  • Hauteur
    95.5 mm
  • Profondeur
    67.6 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    10.8-13.2 V
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    0.5-2.5 mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Adressable
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971437708

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Tertiaire de proximité

Le tertiaire de proximité désigne chez Legrand les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. Sont donc concernés les commerces de proximité, les banques et assurances, les...
En savoir plus
La première étape pour réaliser un chantier en puissance surveillée est de faire un bilan de puissance du bâtiment. Il vous permettra de générer la note de calcul grâce au logiciel XLPro3 Calcul. Vous importerez ensuite votre étude dans XLPro3 Tableaux 400 pour chiffrer votre tableau...
En savoir plus
Chez Legrand, le tertiaire de proximité regroupe les ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. La démarche comprend donc des chantiers en puissance limitée et surveillée, catégorisés en 8 typologies de bâtiments. On y retrouve notamment les...
En savoir plus
La réalisation d’un chantier petit tertiaire en puissance limitée est possible si la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 36kVA, en monophasé ou en triphasé.   Nous avons regroupé sous l’appellation tertiaire de proximité, l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la...
En savoir plus
La démarche Legrand tertiaire de proximité qui regroupe l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A, vous permet de réaliser une installation électrique en puissance limitée et surveillée.   Pour rappel, le tertiaire de proximité...
En savoir plus
Dans le cadre de la démarche tertiaire de proximité, qui regroupe l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A, il est recommandé de chiffrer son étude dans le respect des normes en vigueur.   Ensemble, découvrons les étapes pour...
En savoir plus
La démarche tertiaire de proximité regroupe l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. Pour les chantiers tertiaire de proximité en puissance surveillée, la norme NF C 15-100 impose la fourniture d’une note de calcul, afin de vérifier...
En savoir plus

Module de mesure pour hautes intensités + tores ouverts EMS CX³ jusqu'à 630A - 1 module

À associer