Comment réaliser une note de calcul pour un chantier tertiaire de proximité ?

La démarche tertiaire de proximité regroupe l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A.

Pour les chantiers tertiaire de proximité en puissance surveillée, la norme NF C 15-100 impose la fourniture d’une note de calcul, afin de vérifier la conformité de l’installation.

Pour cela, Legrand met à votre disposition sa suite de logiciels XLPro3.

Information complémentaire

Téléchargez le logiciel XLPro3 Calcul 400

Le logiciel XLPro3 Calcul 400, téléchargeable gratuitement depuis legrand.fr, est l’outil incontournable pour la réalisation de vos notes de calcul.

Il intègre un assistant permettant de générer facilement sa note de calcul.

Information complémentaire

Utilisez l’assistant aux notes de calcul

Choisissez une des 8 études types proposées dans l’assistant et correspondant à votre chantier.

Configurez pas à pas et personnalisez votre installation, en fonction des critères de votre étude.

Information complémentaire

Créez vous-même votre étude

Définissez vous-même toutes les caractéristiques électriques de votre installation dans le logiciel.

XLPro3 Calcul 400 effectue automatiquement tous les calculs pour un respect des normes en vigueur.

Information complémentaire

Générez la note de calcul

Grâce aux caractéristiques électriques renseignées, la note de calcul se génère automatiquement dans l’outil, ainsi que la liste des circuits électriques.

Importez l’étude ainsi réalisée dans XLPro3 Tableaux 400 afin de déterminer la répartition, de choisir et chiffrer l’enveloppe correspondante.

Vous pourrez éditer le dossier complet de l’étude (schéma unifilaire, liste du matériel, chiffrage…).

Questions fréquentes

Chez Legrand, le tertiaire de proximité regroupe les ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. La démarche comprend donc des chantiers en puissance limitée et surveillée, catégorisés en 8 typologies de bâtiments. On y retrouve notamment les...
En savoir plus
Grâce à son système de répartition optimisée, Legrand propose une solution qui permet aux différents appareils de coupure et de protection du tableau électrique en tertiaire de proximité, de s’adapter aux contraintes de mises en œuvre. Avec les peignes de répartition horizontale...
En savoir plus
La réalisation d’un chantier petit tertiaire en puissance limitée est possible si la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 36kVA, en monophasé ou en triphasé.   Nous avons regroupé sous l’appellation tertiaire de proximité, l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la...
En savoir plus
Le tertiaire de proximité désigne chez Legrand les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. Sont donc concernés les commerces de proximité, les banques et assurances, les...
En savoir plus
La première étape pour réaliser un chantier en puissance surveillée est de faire un bilan de puissance du bâtiment. Il vous permettra de générer la note de calcul grâce au logiciel XLPro3 Calcul. Vous importerez ensuite votre étude dans XLPro3 Tableaux 400 pour chiffrer votre tableau...
En savoir plus
En tertiaire de proximité, nous avons défini 8 typologies de bâtiments répondant à des chantiers petit ou moyen tertiaire, en puissance limitée ou surveillée, et dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A.   Les protections présentes dans les tableaux...
En savoir plus
Les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A sont des bâtiments appartenant au tertiaire de proximité. Ainsi les bâtiments concernés sont les commerces de proximité, les...
En savoir plus
Dans le cadre de la démarche tertiaire de proximité, qui regroupe l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A, il est recommandé de chiffrer son étude dans le respect des normes en vigueur.   Ensemble, découvrons les étapes pour...
En savoir plus
Les installations électriques en puissance surveillée rentrent dans la démarche de tertiaire de proximité définit par Legrand, dans la mesure où la puissance installée est inférieure ou égale à 250A.   La Déclaration Constructeur D13/13, permet de mettre en place une solution...
En savoir plus
La démarche tertiaire de proximité regroupe l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. Pour les chantiers tertiaire de proximité en puissance surveillée, la norme NF C 15-100 impose la fourniture d’une note de calcul, afin de vérifier...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message