Quels produits de protections électriques adaptés au petit moyen tertiaire ?
En tertiaire de proximité, nous avons défini 8 typologies de bâtiments répondant à des chantiers petit ou moyen tertiaire, en puissance limitée ou surveillée, et dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A.
Les protections présentes dans les tableaux électriques qui seront réalisés se posent en tête d’installation, en tête de groupe, comme des départs de circuits ou comme des protections contre les surtensions.
Découvrez ci-dessous les protections adaptées à vos besoins.
Protections en tête d’installation
Les disjoncteurs de puissance DPX3 250, assurent une protection efficace pour une installation électrique jusqu’à 250A, optimisent la place dans le tableau et garantissent la sécurité grâce à leur fonction différentielle intégrée.
Les DPX3 250 sont disponibles en plusieurs versions :
- électroniques avec ou sans unité de mesure
- magnétothermiques
- DPX3-AB disjoncteur de branchement version Enedis
![disjoncteur puissance dpx 3 250 700x350](/sites/default/files/styles/lar_700/public/disjoncteur-puissance-dpx-3-250-700x350_0.jpg?itok=yAwECvf9)
![inter diff dx3 id ac 40a 30ma 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/inter-diff-dx3-id-ac-40a-30ma-350x350.jpg?itok=ryohIatc)
![peigne hx3 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/peigne-hx3-350x350.jpg?itok=KTBdvDcq)
Protections en tête de groupe
Les interrupteurs et disjoncteurs différentiels DX3, installés en tête de groupe détectent les défauts et assurent la sécurité des personnes.
Les DX3 répondent à tous les besoins :
- installation monophasée ou triphasée
- types AC, A, F
- sensibilités 30mA et 300mA
- disjoncteurs différentiels courbes B et C
- compatibles avec la répartition optimisée (connexion par peigne HX3 optimisé sur les bornes auto)
- associables avec des auxiliaires de commandes ou de signalisation
Protections des départs
Les disjoncteurs modulaires DX3 et DNX3 allient pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement.
Ils proposent :
- des pouvoirs de coupure jusqu’à 25kA
- des intensités de 0,5 à 125A
- des protections uni + neutre en bipolaire, tripolaire et tétrapolaire
- des versions MA pour le désenfumage
- des courbes B, C, D ou Z
- fonction différentielle intégrée ou adaptable en type A, AC, F et B
![disjoncteur modulaire 700x350](/sites/default/files/styles/lar_700/public/disjoncteur-modulaire-700x350_0.jpg?itok=lAVbjrr7)
![parafoudre 700x350](/sites/default/files/styles/lar_700/public/parafoudre-700x350_0.jpg?itok=2Gv_xYUN)
Protections contre les surtensions
La gamme de parafoudres, adaptée à tous les types d’installations, permet de couvrir tous les niveaux de risques.
Pour vous permettre de sélectionner le type de parafoudres correspondant à votre type d’installation, une aide au choix est à votre disposition.
Questions fréquentes
Quelles sont les étapes avant de réaliser un chantier en puissance surveillée ?
La première étape pour réaliser un chantier en puissance surveillée est de faire un bilan de puissance du bâtiment. Il vous permettra de générer la note de calcul grâce au logiciel XLPro3 Calcul. Vous importerez ensuite votre étude dans XLPro3 Tableaux 400 pour chiffrer votre tableau... En savoir plus
Quels sont les bâtiments du petit et moyen tertiaire ?
Les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A sont des bâtiments appartenant au tertiaire de proximité. Ainsi les bâtiments concernés sont les commerces de proximité, les... En savoir plus
Qu'est-ce que le tertiaire de proximité ?
Le tertiaire de proximité désigne chez Legrand les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. Sont donc concernés les commerces de proximité, les banques et assurances, les... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.