Parafoudre avec protection de court-cicuit intégrée typeT2 Imax 20kA - 3P+N 320V~ - 8 modules

  • Ref. 4 122 11
  • LEGRAND

Parafoudre recommandé pour protection du tableau divisionnaire ou logement alimenté en 230V~ ou 400V~ Type 2 (T2), pouvant être installé en amont du différentiel principal

768,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Parafoudre T2 - Imax 20kA avec protection de court-circuit intégrée Icc ≤ 25kA - 3P+N - 8 modules
  • Up 2,5kV, Uc 320V~ - Régimes de neutre : TT, TNS - Avec report d'état CA + SD
  • Caractéristique Type 2 : In 5kA, Imax 20kA
  • Avec cassette débrochable et indicateurs d'état pour les branches phase-neutre des xP+N :
    - Vert : parafoudre en fonction
    - Rouge : cassette à remplacer
  • Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11

Les + installation

Avec protection de court-circuit intégrée

Les + utilisation

A technologie éclateur sur la branche neutre-terre, ce qui se traduit par l'absence de fuite de courant vers la terre : pas de déclenchements intempestifs des protections différentielles

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour assurer une protection correcte, un parafoudre est recommandé :
    - à l’origine de chaque installation (obligatoire selon le type et le lieu de l’installation à protéger
    - à l’origine des tableaux divisionnaires : protection secondaire ou protection fine des équipements sensibles
    - sur tous les départs de circuits électriques externes (alimentation de bâtiments secondaires, éclairages extérieurs ou tableaux électriques extérieurs, ...)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Schéma de liaison
    Non
  • Schéma de liaison IT
    Non
  • Schéma de liaison TN
    Oui
  • Schéma de liaison N-C
    Oui
  • Schéma de liaison TN-C-S
    Oui
  • Schéma de liaison TN-S
    Oui
  • Schéma de liaison TT
    Oui
  • Autre schéma de liaison
    Non
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Courant nominal de décharge In (8/20)
    5 kA
  • Courant de choc de décharge max. (8/20)
    5 kA
  • Tension nominale AC
    400 V
  • Tension max de régime permanent
    320 V
  • Niveau de protection
    2.5 kV
  • Niveau de protection L-N
    1.4 kV
  • Niveau de protection N-PE
    1.2 kV
  • Fusible auxiliaire intégré
    Oui
  • Mode de pose
    Profilé chapeau 35 mm
  • Taille (DIN)
    8 TE
  • Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
    35 mm²
  • Section de conducteur flexible max. (fil fin)
    25 mm²
  • Avec contact de signalisation à distance
    Oui
  • Signalisation au niveau de l'appareil
    Optique
  • Classe d'essai type 2
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    142.4 mm
  • Hauteur
    96.5 mm
  • Profondeur
    77.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Tension nominale (Un)
    230-415 V
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    6-35 mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971552852

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Tertiaire de proximité

Les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A sont des bâtiments appartenant au tertiaire de proximité. Ainsi les bâtiments concernés sont les commerces de proximité, les...
En savoir plus
Le tertiaire de proximité désigne chez Legrand les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. Sont donc concernés les commerces de proximité, les banques et assurances, les...
En savoir plus
La première étape pour réaliser un chantier en puissance surveillée est de faire un bilan de puissance du bâtiment. Il vous permettra de générer la note de calcul grâce au logiciel XLPro3 Calcul. Vous importerez ensuite votre étude dans XLPro3 Tableaux 400 pour chiffrer votre tableau...
En savoir plus
Chez Legrand, le tertiaire de proximité regroupe les ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. La démarche comprend donc des chantiers en puissance limitée et surveillée, catégorisés en 8 typologies de bâtiments. On y retrouve notamment les...
En savoir plus
La réalisation d’un chantier petit tertiaire en puissance limitée est possible si la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 36kVA, en monophasé ou en triphasé.   Nous avons regroupé sous l’appellation tertiaire de proximité, l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la...
En savoir plus
En tertiaire de proximité, nous avons défini 8 typologies de bâtiments répondant à des chantiers petit ou moyen tertiaire, en puissance limitée ou surveillée, et dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A.   Les protections présentes dans les tableaux...
En savoir plus
La démarche Legrand tertiaire de proximité qui regroupe l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A, vous permet de réaliser une installation électrique en puissance limitée et surveillée.   Pour rappel, le tertiaire de proximité...
En savoir plus
Dans le cadre de la démarche tertiaire de proximité, qui regroupe l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A, il est recommandé de chiffrer son étude dans le respect des normes en vigueur.   Ensemble, découvrons les étapes pour...
En savoir plus
La démarche tertiaire de proximité regroupe l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. Pour les chantiers tertiaire de proximité en puissance surveillée, la norme NF C 15-100 impose la fourniture d’une note de calcul, afin de vérifier...
En savoir plus