Peut-on réaliser un chantier petit tertiaire en puissance limitée ?

La réalisation d’un chantier petit tertiaire en puissance limitée est possible si la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 36kVA, en monophasé ou en triphasé.

Nous avons regroupé sous l’appellation tertiaire de proximité, l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A, en puissance limitée et surveillée.

Découvrez comment réaliser un chantier petit tertiaire en puissance limitée en suivant les étapes ci-dessous.

Information complémentaire

Établir le schéma et la note de calcul

Pour rappel, en puissance limitée, la fourniture d’une note de calcul n’est pas obligatoire lors de la conception de votre étude.

Avec le logiciel XlPro3 Calcul et son assistant aux études tertiaire de proximité, réalisez rapidement vos schémas et notes de calcul. Vous obtiendrez la liste des produits nécessaires à l’installation.

Exportez ensuite ces données vers le logiciel XLPro3 Tableaux 400 pour finaliser votre tableau électrique.

Information complémentaire

Implanter et chiffrer le tableau électrique

Une fois votre étude XLPro3 Calcul importée dans le logiciel XLPro3 Tableaux 400, implantez, organisez et chiffrez votre tableau en 5 étapes :

  • choix des produits : nomenclature issue du logiciel XLPro3 Calcul à compléter ou à modifier
  • rangement, répartition : rangement issu d’XLPro3 Calcul, choix du système de répartition, génération du schéma unifilaire 
  • implantation des produits : proposition d’enveloppes compatibles et choix
  • visualisation de la composition : ajout des options et création des étiquettes
  • édition du dossier complet

Questions fréquentes

La première étape pour réaliser un chantier en puissance surveillée est de faire un bilan de puissance du bâtiment. Il vous permettra de générer la note de calcul grâce au logiciel XLPro3 Calcul. Vous importerez ensuite votre étude dans XLPro3 Tableaux 400 pour chiffrer votre tableau...
En savoir plus
Les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A sont des bâtiments appartenant au tertiaire de proximité. Ainsi les bâtiments concernés sont les commerces de proximité, les...
En savoir plus
Le tertiaire de proximité désigne chez Legrand les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. Sont donc concernés les commerces de proximité, les banques et assurances, les...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message