Information complémentaire

DX³ : une gamme qui répond à tous les chantiers
La gamme de protections différentielles DX³ convient aux installations monophasées ou triphasées et disposent des caractéristiques techniques suivantes :
- types AC, A ou F
- sensibilités de 30mA et 300mA
- courbes B et C en disjoncteurs différentiels
- fonction différentielle intégrée aux disjoncteurs jusqu’à 32A (4 modules au lieu de 7)
Ils sont également compatibles avec la répartition optimisée et associables avec des auxiliaires de commande ou de signalisation.
Information complémentaire

Connexion rapide et fiable
La connexion par peignes HX³ optimisés sur les bornes automatiques en arrivée haute permet de gagner du temps à l’installation et permet d’éviter les interventions de resserrage. Elle garantit alors une installation optimisée.
Le passage du peigne est facilité sur les protections différentielles.
Questions fréquentes

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.