Tertiaire de proximité : protéger en tête d’installation son tableau électrique

Tertiaire de proximité

Le tertiaire de proximité regroupe les bâtiments dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. En tête d’installation, les disjoncteurs de puissance DPX³ et disjoncteurs de branchements assurent une protection efficace en s’adaptant aux différentes contraintes d’installations. 

Information complémentaire

DPX³ : une gamme adaptée à tous les besoins

En puissance surveillée, la gamme de DPX³, avec sa fonction différentielle intégrée, assure la sécurité de l’installation tout en optimisant le temps de mise en œuvre. Cela induit un risque de desserrage minimisé.

Avec son encombrement réduit, elle optimise la place dans le tableau électrique.

Information complémentaire

DPX³ 250 : la solution en puissance surveillée

Parfaitement adaptés à la puissance surveillée, les disjoncteurs de puissance DPX³ 250 existent en plusieurs versions :

  • électronique, avec ou sans unité de mesure
  • magnétothermique
  • DPX³-AB : disjoncteur de branchement version Enedis

Le pouvoir de coupure est facilement identifiable sur le module, grâce au repère de couleur.

Son installation est facilitée par un montage sur rail DIN.

Information complémentaire

Disjoncteurs d’abonnés : incontournables en puissance limitée

Pour répondre aux besoins d’installation en puissance limitée, Legrand propose une gamme complète de disjoncteurs de branchement Enedis bipolaires et tétrapolaires de 3 à 36kVA.

Pour la version avec différentiel sélectif, cela permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux perturbations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs).

Questions fréquentes

Le tertiaire de proximité désigne chez Legrand les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. Sont donc concernés les commerces de proximité, les banques et assurances, les...
En savoir plus
Les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A sont des bâtiments appartenant au tertiaire de proximité. Ainsi les bâtiments concernés sont les commerces de proximité, les...
En savoir plus
La première étape pour réaliser un chantier en puissance surveillée est de faire un bilan de puissance du bâtiment. Il vous permettra de générer la note de calcul grâce au logiciel XLPro3 Calcul. Vous importerez ensuite votre étude dans XLPro3 Tableaux 400 pour chiffrer votre tableau...
En savoir plus
La réalisation d’un chantier petit tertiaire en puissance limitée est possible si la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 36kVA, en monophasé ou en triphasé.   Nous avons regroupé sous l’appellation tertiaire de proximité, l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la...
En savoir plus
Grâce à son système de répartition optimisée, Legrand propose une solution qui permet aux différents appareils de coupure et de protection du tableau électrique en tertiaire de proximité, de s’adapter aux contraintes de mises en œuvre. Avec les peignes de répartition horizontale...
En savoir plus
Chez Legrand, le tertiaire de proximité regroupe les ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. La démarche comprend donc des chantiers en puissance limitée et surveillée, catégorisés en 8 typologies de bâtiments. On y retrouve notamment les...
En savoir plus
En tertiaire de proximité, nous avons défini 8 typologies de bâtiments répondant à des chantiers petit ou moyen tertiaire, en puissance limitée ou surveillée, et dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A.   Les protections présentes dans les tableaux...
En savoir plus

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir