Disjoncteur de branchement version Enedis DPX³250AB différentiel 130A 4P

  • Ref. 4 207 31
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³AB, disjoncteur de branchement boîtier moulé assure la protection, la coupure, la commande, et le sectionnement des installations en puissance surveillée (AGCP : Appareil Général de Coupure et de Protection)

3564,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Disjoncteur de branchement version Enedis DPX³250AB avec différentiel 130A - 4P avec commande frontale
  • Réglages thermiques 60A à 130A - Magnétique bas réglé en usine à 600A
  • Différentiel électronique intégré avec affichage LCD réglable :
    - sensiblilté : 0,03A, 0,3A, 1A, 3A
    - déclenchement : 0 seconde, 0,3 seconde, 1 seconde, 3 secondes (0 seconde uniquement avec sensibilité 0,03A)
  • 36000A de pouvoir de coupure - Cache-bornes plombables (à commander séparément) - Bornes à cage livrées avec l'appareil
  • Conforme à la norme NF IEC 60947-2

Les + installation

Appareil pré-étalonné - Réglages thermiques plombables

Les + utilisation

S'installe en aval d'un DPX-IS pour branchement à puissance surveillée de 36kVA à 250kVA

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant nominal
    130 A
  • Tension assignée (Ue)
    220-690 V
  • Pouvoir de coupure
    36 kA
  • Réglage de courant du déclencheur de surcharge
    60-130 A
  • Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
    600-600 A
  • Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
    600-600 A
  • Type de construction de l'appareil
    Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
  • Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
    Oui
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement à vis
  • Adapté à un montage de profilés chapeaux
    Oui
  • Montage de profilés chapeaux en option
    Oui
  • Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
    1
  • Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
    1
  • Relais de signalisation de déclenchement disponible
    Oui
  • Avec déclencheur à sous-tension intégré
    Oui
  • Nombre de pôle(s)
    4
  • Position du raccordement de circuit principal
    Frontal
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Manette / levier
  • Appareil complet avec unité de protection
    Oui
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Commande motorisée en option
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR1616
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    2
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    1.1 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode
    3245064207317

Formations et services

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations