L’Art du bel appareillage à Pont-en-Royans

Nos usines Legrand

Manufacture suspendue au-dessus d’une rivière, le site Legrand de production de la gamme d’appareillage Art d’Arnould cultive l’excellence depuis 1968. À Pont-en-Royans en Isère, ces interrupteurs et prises électriques haut de gamme sont réalisés principalement à la main pour un rendu unique, qui séduit les architectes et propriétaires de lieux d’exception.

Accès aux rubriques

L’orfèvre de l’appareillage

art usine appareillages pont en royans 652x537
art usine poste de travail 258x258 art usine inters levier memoire 258x258

Destinée aux hôtels de luxe, châteaux ou hôtels particuliers, Art d’Arnould fait partie des gammes d’appareillage les plus luxueuses du marché. Pour produire ces interrupteurs et prises électriques disponibles uniquement sur commande, les 40 salariés de l’usine Legrand de Pont-en-Royans travaillent principalement à la main, de l’usinage à l’assemblage des composants en passant par la réalisation du décor. Un savoir-faire basé sur la rigueur et un souci constant du détail.

« Cela demande beaucoup de rigueur et une réelle passion pour réaliser des produits d’exception. In fine, c’est la personne, son œil, et son expérience qui définissent la qualité des plaques et des assemblages attendus. »

Information complémentaire

Quatre univers pour une gamme Art d’Arnould unique

Pour s’adapter à différents styles d’intérieurs, la gamme Art d'Arnould se décline en 4 univers : Mémoire, pour jouer avec l’historique de la gamme, Epure, pour les espaces très contemporains, Rétro, pour des ambiances Vintage, ou Fusion, pour une personnalisation complète de l’appareillage. ​

Le saviez-vous ? Art d'Arnould intègre également des modèles de liseuses et d’appliques.​

Information complémentaire

Une belle palette de finitions

Finitions acier, or brossé, satin, leviers goutte d’eau ou moderne, chanfreins raffinés, visserie apparente ou non, bords droits ou arrondis : la gamme d’appareillage Art d’Arnould apporte une touche de raffinement unique aux intérieurs les plus élégants. Avec 20 finitions matières, 11 fonctions, 11 formats, cette gamme offre un beau choix de produits pour combler tous les désirs.​

Le + : des décors - ciselure ou décor à galon Louis XV - peuvent habiller les interrupteurs Art.

« L’habitude de réaliser des chantiers haut de gamme nous permet d’être force de proposition auprès des architectes et de faire partie intégrante du processus de décision. En fonction de la décoration intérieure, des luminaires, de la serrurerie ou encore de la robinetterie des lieux où sont installés nos produits, nous allons suggérer un certain type d’appareillage et de finition, ainsi que les fonctions adaptées. »

Information complémentaire

Des prises et interrupteurs personnalisables​

Tailles, finitions, décors, fonctions : disponibles sur commande, les interrupteurs et prises électriques Art d’Arnould peuvent être entièrement personnalisés. Associer différentes fonctions (USB, RJ 45 par exemple), choisir le sens de brossage du métal, graver un pictogramme spécifique ou les armoiries d’un château sur un interrupteur électrique : les équipes commerciales savent proposer du sur mesure aux clients.​

Le + : l’appareillage Art d’Arnould peut intégrer des fonctions connectées.

« Aucun de nos concurrents n’est en mesure de proposer autant de possibilités de personnalisation. Nous pouvons en effet répondre à la grande majorité des demandes. Avec la gamme Art d’Arnould, nous sommes vraiment au top du choix et de la qualité, ce qui nous positionne comme des professionnels du luxe »​

Information complémentaire

Un site respectueux de l’environnement

Situé dans un cadre naturel exceptionnel, au cœur d’un village suspendu sur une rivière, le site de production Art d’Arnould s’engage pour respecter son environnement et l’environnement. Trois mesures ont notamment été mises en œuvre par ce site certifié ISO 14001 : l’utilisation de peintures à l’eau et non plus solvantées pour les plaques, la revalorisation des déchets - notamment les plaques en laiton, la réduction des consommations d’énergie et le recyclage des eaux usées de l’usine.

70 000 produits Art d’Arnould réalisés par an
60% des produits Art d’Arnould personnalisés

Recommandations

Produits