Le mythique Hôtel Bristol à Paris fait confiance aux appareillages Art d’Arnould

Hotellerie

Une rénovation de goût avec un appareillage qui a fait ses preuves pour les chambres du Bristol

En plein cœur de Paris, à quelques rues de l'Élysée, le Bristol est l'une des adresses les plus prestigieuses de la capitale. Fondé en 1925, l'hôtel n'a de cesse de rénover ses 188 chambres et suites afin de répondre à l'exigence de ses clients. Dans ce souci de l'exception, l'hôtel Bristol fait confiance depuis 30 ans aux appareillages Art d'Arnould

Information complémentaire

hotel bristol entree hall escalier 350x350
hotel bristol art memoire poussoirs or brosse 350x350

Art d'Arnould : un appareillage d'exception pour un palace

Depuis sa création en 1925, le Bristol accueille les voyageurs les plus chics venus du monde entier. Imposant, avec ses lustres en cristal, son sol en marbre et un personnel formidable, ce n'est pas un hasard si le Bristol fut le premier hôtel français à recevoir le titre de palace. Ce n'est pas non plus un hasard si le Bristol a fait le choix des prises et interrupteurs Art d'Arnould lors de ses régulières rénovations : à lieu d'exception, appareillage d'exception.

Information complémentaire

Univers Mémoire : le charme de l’histoire

Tapisseries, meubles anciens, rideaux luxueux et œuvres d’art viennent habiller les 188 chambres et suites de l'hôtel. Un pur style français XVIIIe sublimé par les prises et interrupteurs de l'univers Mémoire d'Art d'Arnould. En effet, l'univers Mémoire défend une esthétique classique et intemporelle. Ses détails raffinés - vis apparentes, boutons ronds, chanfreins élégants, leviers gouttes d'eau - s'inscrivent parfaitement dans le décor parisien du Bristol.

Information complémentaire

hotel bristol salon art memoire 700x350
hotel bristol art memoire porte 350x350 hotel bristol art memoire chambre 350x350

Finition or brossé et élégance luxueuse

Des couleurs claires et sobres ont été privilégiées dans les chambres, pour un rendu lumineux et chic. Ces couleurs sont mises en valeur par quelques touches dorées : appliques, poignées, cadres, etc. Mais également prises de courant et interrupteurs Art d'Arnould à la parfaite finition or brossé, classique et élégante.

Information complémentaire

hotel bristol art memoire prise surface rj45 350x350
hotel bristol art memoire prise surface reseaux 350x350

Art d'Arnould : le mariage de la technologie et du chic à la française

Art d'Arnould sait marier avec élégance confort moderne et chic à la française. Ainsi, pour satisfaire la clientèle exigeante du Bristol, les appareillages Art d'Arnould ont été enrichis de nombreuses fonctions et technologies : variation de lumière, commandes de volets roulants, connexions multimédia et vidéo.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir