A Monaco, le Monte-Carlo Beach fait le choix d’un appareillage dans l’air du temps

Hotellerie

La touche design d’une gamme d’excellence pour cet hôtel de luxe

Créé dans les années 1930, le Monte-Carlo Beach avait l'ambition d'être un hôtel les pieds dans l'eau qui permettrait de profiter des douceurs de la Riviera. Cet hôtel follement glamour situé idéalement en bord de mer a été revisité par la très en vue India Mahdavi en 2010. Pour ce lieu d'exception, l'architecte designer a fait le choix des appareillages Art d'Arnould.

couloir hotel monte carlo beach 700x350
chambre hotel monte carlo beach 350x350 sdb hotel monte carlo beach 350x350

Appareillages électriques d'exception pour hôtel d'exception

Dès les années 1930, le Monte-Carlo Beach a vu affluer les célébrités, attirées par le charme de cette villa les pieds dans l'eau. En 2010, l'hôtel a changé de visage grâce à India Mahdavi, gagnant en modernité sans perdre de son glamour mythique. L’architecte designer s'est inspirée pour cela de la palette de Matisse ainsi que des photographies de jeunes femmes en costumes de bain de George Hoyningen-Huene. Pour sublimer cet hôtel 5 étoiles, on a choisi les appareillages Art d'Arnould.

Univers Mémoire d'Art d'Arnould : raffinement 5 étoiles

L'univers Mémoire d'Art d'Arnould s'intègre parfaitement dans le travail de rénovation de India Mahdavi.

Leviers goutte d'eau, chanfreins, vis apparentes : autant de détails raffinés que propose l'univers Mémoire et qui rappellent l'histoire de ce décor glamour.

Ses lignes élégantes et design l'ancrent en même temps dans le nouvel esprit moderne des lieux, souligné par le choix de boutons ronds sur certains appareillages.

Formats graphiques

Les prises et interrupteurs Art d'Arnould ont été choisis dans des formats carré simple, double ou triple (pour les commandes multiples). Ces formes géométriques s'intègrent parfaitement dans l'ensemble très graphique imaginé par India Mahdavi, avec ses hublots ronds qui s'ouvrent sur la mer, les rayures des murs ou les losanges des tables de chevet.

Elégance des finitions acier

art memoire acier satin miroir hotel monte carlo beach 1222x569

Les finitions acier choisies pour les prises et interrupteurs Art d'Arnould apportent au lieu une touche de modernité très chic.

Dans les chambres, les plaques des appareillages Art d'Arnould se parent d'une finition acier satin, discrète et élégante. Dans les salles de bains, on retrouve une finition acier miroir, écho à la robinetterie précieuse.

art memoire acier satin poussoir liseuse chambre 350x350
art memoire acier satin poussoirs liseuse lit 350x350

Quand les appareillages apportent plus de confort

Les appareillages Art d'Arnould savent satisfaire les clients exigeants d'un hôtel 5 étoiles. Parmi les fonctionnalités proposées on trouvera par exemple les commandes de volets électriques.

Des liseuses Art d’Arnould viennent également encadrer les têtes de lit. Ces liseuses au design épuré permettent un éclairage directionnel parfait pour la lecture.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir