Installé dans l’ancien cabaret du Casino, le Buddha-Bar s’équipe avec Art d’Arnould
Construite au début du XXe siècle, la salle de spectacle du Casino de Monte-Carlo est l’expression d’un prestige inouï. Sculptures, stucs, dorures et boiseries en chêne, ce haut lieu du divertissement de luxe accueille désormais le Buddha-Bar.
Célèbre concept de gastronomie asiatique, ce dernier exigeait une décoration festive pensée dans les moindres détails. Les tons rouges et or de cette salle imposante sont mis en scène par un éclairage soigné et sublimés par l’appareillage Art d’Arnould.


Univers Epure : le chic de la finition noir mat
Dans un cadre au caractère marqué, entre mobilier exubérant et éléments décoratifs d’inspiration asiatique, l’appareillage sélectionné est premièrement celui de l’univers Epure.
Caractérisés par des bords droits, angles nets et design minimaliste, ces prises et interrupteurs témoignent d’un parti pris en faveur d’un chic haut de gamme, renforcé par la finition noir mat. Tantôt jouant le contraste sur les murs rouges, tantôt le camaïeu sur mur anthracite.


Fonctions parfaitement adaptées aux lieux
L’atout de la gamme Art d’Arnould est son service sur-mesure permettant de combiner design et fonctions selon les besoins de ses clients.
Les 1 000 m² de l’ancien Cabaret du Casino ont été divisés en un lounge, un bar et un restaurant. Autant d’espaces qu’il était nécessaire d’équiper précisément en fonction des usages. Par exemple, si les divers salons de restauration disposent de prises et interrupteurs classiques, boudoirs et couloirs disposent en plus de prises RJ45.

Prises et interrupteurs dorés avec la finition or miroir
L’appareillage Art d’Arnould finition or miroir s’intègre à merveille dans les pièces d’eau du Buddha-Bar.
Obtenue par galvanisation à l’or 24 carats, cette finition offre un intéressant jeu de lumières. Sur la mosaïque dorée des murs, cet appareillage se fond avec harmonie dans le décor luxueux et contribue à la scénographie éclatante du célèbre concept asiatique.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.