L’hôtel du Palais à Biarritz choisit l’appareillage design Art d’Arnould

Hotellerie

Le célèbre hôtel de prestige opte pour une gamme d’excellence synonyme de raffinement

A Biarritz, l'hôtel du Palais surplombe majestueusement la plage principale. Cette très belle demeure a été construite en 1855 par Napoléon III pour sa femme Eugénie avant de devenir l'hôtel du Palais en 1893. Une histoire riche qui fait de ce 5 étoiles un lieu magnifique que l'appareillage Art d'Arnould contribue à mettre en valeur.

Information complémentaire

chambre hotel du palais biarritz art fusion 350x350
suite hotel du palais biarritz art fusion 350x350

Hôtel du Palais : luxe et raffinement jusqu’à l’appareillage

C'est pour la Princesse Eugénie, très attachée aux paysages de la côte basque, que Napoléon III a fait construire ce palais d'été en 1855, face à la plage. L'hôtel du Palais, imprégné de 150 ans d'histoire, charme par sa façade majestueuse et ses chambres et suites Second Empire. En 2011, il a même reçu la distinction de Palace. Pour parfaire le luxe et le raffinement du lieu, les prises et interrupteurs Art d'Arnould font merveille.

Information complémentaire

chambre hotel du palais biarritz art fusion 700x350
inters levier goutte art fusion or 350x350 inter levier goutte art fusion or satin etroit 350x350

Fusion d'Art d'Arnould ou comment transcender les styles

Le style Second Empire a le goût du luxe et du faste, avec ses meubles anciens travaillés, ses ornementations et immenses lustres. Ce mouvement éclectique est d’inspiration gréco-romaine comme néoclassique.

L'univers Fusion d'Art d'Arnould, avec ses larges chanfreins, ses leviers cylindriques et ses plaques lisses, fait élégamment le lien entre style Second Empire et modernité.

Information complémentaire

salon hotel du palais biarritz art fusion 350x350
salle de bain hotel du palais biarritz art fusion 350x350

Elégance des finitions satinées

Les plaques des appareillages Art d'Arnould s'habillent d'une finition or satin dans les chambres et suites : rappel des touches d'or présentes dans les lieux mais également parfait mariage avec les tons chauds des tapis, linges de lit, rideaux, etc.

Dans les salles de bains, les plaques des prises et interrupteurs Art d'Arnould font le choix de la finition acier satin, se fondant élégamment avec la robinetterie et les tons froids.

Information complémentaire

Ciselures raffinées pour lieu d'exception

L'une des autres caractéristiques du style Second Empire est l'abondance d'ornementations souvent en relief et très élaborées. Le choix des ciselures des appareillages Art d'Arnould est comme un hommage à l'histoire du lieu. Les prises de courant et interrupteurs optent pour des ciselures sobres et raffinées, parfait trait d'union entre passé et modernité.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir