Information complémentaire

Répartir à l’horizontale
Les peignes HX3 optimisés tétrapolaires et leurs bornes automatiques doublées sur les disjoncteurs permettent une connexion rapide et un rattrapage du pas de demi module des auxiliaires. Ils garantissent la mise en œuvre d’une solution optimisée.
Le départ du peigne tétrapolaire se fait sur un bloc différentiel et se connecte à toutes les commandes.
Le passage universel des peignes permet de gagner du temps à la connexion. Ainsi, la répartition se fait dans l’ordre du schéma électrique, quelle que soit l’organisation de la rangée.
Information complémentaire

Répartir à la verticale
Les peignes verticaux monophasés et triphasés s’intègrent parfaitement dans les armoires et coffrets. Grâce à leur encombrement optimisé, ils libèrent de l’espace dans le tableau électrique pour une répartition simple et rapide.
En triphasé, les peignes VX3 allient gain de temps au câblage, mise en oeuvre simplifiée et sécurité optimale.
Information complémentaire

VX3 : la répartition optimisée
Les peignes VX3 en 63 A et en 125 A sont disponibles pour des coffrets de 3, 4, 5 ou 6 rangées. Leurs bornes automatiques permettent le raccordement en fils souples ou rigides.
En monophasé et en puissance limitée, les peignes VX3 63 A offrent une alimentation sans repiquage pour une parfaite sécurité des appareils en tête de rangée.
Les barres aluminium en C assurent une parfaite pérennité des contacts. En effet, l'étamage des barres alu (brevet Legrand) permettent une connexion directe alu/cuivre.
Information complémentaire

Les répartiteurs modulaires
Les répartiteurs à barreaux étagés permettent une mise en œuvre facile et rapide grâce à un espace de câblage et à une orientation des barreaux optimisés.
Les connexions sont dimensionnées et positionnées pour faciliter le raccordement.
L’accès est simplifié grâce à leurs capots pivotants pouvant tenir en station ouverte ou être complètement retirés.
Ils sont également munis d'un système intégré anti-perte de vis qui freine le dévissage accidentel des vis de connexion non raccordées.
Information complémentaire

Optimiser la répartition
Legrand a développé et fait approuver une solution performante sur 3 niveaux, mêlant sélectivité et filiation pour un ICC renforcé.
Elle permet de proposer une solution de mise en enveloppe optimisant le choix des protections.
Dans le cas d’un schéma de liaison à la Terre TT, la sélectivité totale entre l’appareil du groupe 1 et celui du groupe 2 est garantie, ainsi qu’un ICC renforcé par filiation supérieur à 20 kA pour le groupe 2.
Astuce
Répartition optimisée
Questions fréquentes

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.