Coffrets et armoires pour chantiers en puissance surveillée*
Les coffrets et armoires XL³ 160 et 400 sont parfaitement adaptés aux chantiers tertiaire de proximité en puissance surveillée* et proposent un grand volume de câblage.
XL³ 400
- entièrement équipables
- jusqu’à 400 A
- jusqu’à 24 modules par rangée
- IP 30 à IP 43
- gaine à câble externe
- montage et démontage rapide des plastrons par ¼ de tour
- porte galbée métal ou plate métal/vitrée

XL³ 160
- métal prêts à l’emploi
- jusqu’à 160 A
- jusqu’à 24 modules par rangée
- IP 30 à IP 43
- porte galbée métal ou plate métal/vitrée

Coffrets pour chantiers en puissance limitée et en puissance surveillée*
Adaptés aux chantiers en puissance limitée et en puissance surveillée*, les coffrets Drivia et XL³ 125 s’implantent parfaitement.
XL³ 125
- châssis extractibles et basculants sans outils
- jusqu’à 125 A
- jusqu’à 18 modules par rangée
- de 1 à 4 rangées
- IP 30 à IP 40
- porte blanche ou transparente

DRIVIA
- coffrets d’ambiances
- saillies ou encastrés
- 13 ou 18 modules par rangée
- de 1 à 4 rangées
- porte blanche ou transparente

Information complémentaire

Coffret étanche pour chantiers en puissance limitée et puissance surveillée*
Plexo3, le coffret étanche pour extérieur ou local humide, est doté des caractéristiques techniques suivantes :
- étanche IP 65
- IK09
- jusqu’à 18 modules par rangée
- de 1 à 4 rangées
- embout à perforation direct
- porte transparente
Information complémentaire
* puissance surveillée = anciennement tarif jaune / puissance limitée = anciennement tarif bleu
Questions fréquentes
La première étape pour réaliser un chantier en puissance surveillée est de faire un bilan de puissance du bâtiment. Il vous permettra de générer la note de calcul grâce au logiciel XLPro3 Calcul. Vous importerez ensuite votre étude dans XLPro3 Tableaux 400 pour chiffrer votre tableau...
En savoir plus Les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A sont des bâtiments appartenant au tertiaire de proximité. Ainsi les bâtiments concernés sont les commerces de proximité, les...
En savoir plus Le tertiaire de proximité désigne chez Legrand les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. Sont donc concernés les commerces de proximité, les banques et assurances, les...
En savoir plus La réalisation d’un chantier petit tertiaire en puissance limitée est possible si la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 36kVA, en monophasé ou en triphasé.
Nous avons regroupé sous l’appellation tertiaire de proximité, l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la...
En savoir plus En tertiaire de proximité, nous avons défini 8 typologies de bâtiments répondant à des chantiers petit ou moyen tertiaire, en puissance limitée ou surveillée, et dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A.
Les protections présentes dans les tableaux...
En savoir plus Grâce à son système de répartition optimisée, Legrand propose une solution qui permet aux différents appareils de coupure et de protection du tableau électrique en tertiaire de proximité, de s’adapter aux contraintes de mises en œuvre.
Avec les peignes de répartition horizontale...
En savoir plus Chez Legrand, le tertiaire de proximité regroupe les ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A.
La démarche comprend donc des chantiers en puissance limitée et surveillée, catégorisés en 8 typologies de bâtiments. On y retrouve notamment les...
En savoir plus 
Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.