Peigne d'alimentation verticale - pour coffret 2 rangées de 13 modules

  • Ref. 4 050 00
  • Répartition HX³ / VX³

VX³, peigne d'alimentation verticale pour répartition optimisée monophasée

28,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Utilisation limitée au tarif bleu monophasé
  • Pour coffrets 2 rangées : DRIVIA 13 et 18 modules (entraxe 125)
  • Intensité maximummum 63A
  • Entraxe : 125 mm

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Schéma de câblage

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245064050005
  • Nombre de phases
    1
  • Nombre de pôles
    4
  • Adapté au nombre d'appareils
    2
  • Dimension du pas
    125mm
  • Section transversale
    25mm²
  • Longueur
    182.6mm
  • Découpable à taille voulue
    Non
  • Courant permanent nominal (Iu)
    63A
  • Finition du raccordement électrique
    Goupille
  • Isolé
    Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs
    2kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    0.63kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue
    230V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    3kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
    Oui
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur
    23mm
  • Nombres de rangées
    2
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Sans halogène
    Non
  • Type de peigne fourni
    Vertical
  • Profondeur
    42mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

18% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

77% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Tableaux électriques

Vous voilà paré : vous avez acheté votre tableau électrique flambant neuf et vous vous apprêtez à l’installer. Il ne vous reste plus qu’à préciser un point : vérifier comment raccorder le tableau électrique et tous ses équipements, le tout en respectant à la lettre la norme NF C...
En savoir plus