Quel tableau électrique choisir ?

Le choix du tableau électrique de votre logement doit être guidé par les impératifs de la norme NF C 15-100. Cette dernière définit le nombre minimum d'équipements électriques à avoir dans votre logement ( prises, circuits lumières, etc.) et les protections à associer (interrupteurs différentiels, disjoncteurs). Cela détermine le nombre de rangées qui constitue votre tableau électrique. Vous avez le choix entre un tableau nu ou un tableau pré-équipé. Quel que soit votre choix d'installation d'un tableau électrique par un professionnel est fortement recommandée.

Le tableau électrique à équiper ou tableau nu

composition tableau 1222x569

Le tableau électrique à équiper vous est livré presque entièrement nu, vous laissant libre de choisir les équipements de protection à installer dans le respect de la norme NF C 15-100.

Par exemple, le tableau électrique Drivia à équiper comporte seulement les borniers de phase, de neutre et de raccordement à la terre. Les disjoncteurs, interrupteurs différentiels, peignes de raccordement ou composants facultatifs doivent être choisis par vos soins.

Le tableau électrique pré-équipé

choix tableaux equipes 1222x569

Le tableau électrique pré-équipé Drivia comprend déjà les modules nécessaires au raccordement des circuits électriques de la maison. Il contient également les proctections différentielles.

Le tableau pré-équipé peut se composer de deux, trois ou quatre rangées selon la superficie du logement : chaque rangée peut accueillir treize modules. En cas d’évolution de l’installation électrique avec de nouveaux équipements à protéger, l’extension du tableau électrique est possible grâce à l’ajout d‘un coffret, d’une rangée.

choix tableaux a equiper tt logements 700x700

Quelle taille de tableau électrique ?

La taille du tableau électrique va dépendre de la superficie du logement, des équipements électriques et du type de logement.

Des modules supplémentaires comme les contacteurs, les parafoudres ou encore les équipements connectés peuvent aussi, en fonction des besoins, compléter le tableau électrique.

Sachez que la norme impose de laisser 20 % d’emplacement libre dans le tableau électrique d’un logement individuel, afin de pouvoir ajouter des circuits, si vous avez de nouveaux équipements à protéger.

coffret drivia equipe t1 t2 700x700

Les coffrets Drivia pour répondre à tous vos besoins

Les coffrets Drivia sont dotés d’un système de fixation qui facilite leur installation et leur réglage en hauteur dans la GTL ( Gaine Technique du Logement), cependant vous pouvez opter pour un mode de fixation encastré. Les rails extractibles et les rails inclinables qui équipent la gamme Drivia permettent de faciliter les différents câblages des composants du tableau électrique en offrant un accès aisé à toutes les connectiques.

famille logo ec 700x700

Nos électriciens certifiés pour vos installations électriques

L’installation d’un tableau électrique et le raccordement correct de tous les circuits ne sont pas des opérations à la portée de tous. Facilitez-vous la vie en faisant appel à l’un de nos électriciens certifiés pour vous assurer une installation électrique dans les règles, et ainsi garantir la sécurité de votre logement.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message