Tableau électrique équipé - spécial pour extension cuisine ou cellier
- Ref. 0 930 61
- Drivia
Drivia, tableau électrique pour extension d'installation, équipé et précâblé avec appareils de protection, prêt à poser, en conformité avec les normes en vigueur
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Livré avec le nombre d'appareils de protection requis, le tableau se pose et se raccorde en toute simplicité
- Vous pouvez personnaliser la finition de votre tableau en rajoutant une porte blanche ou transparente
Information sur la gamme
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970767660
- Mode de pose Saillie
- Nombres de rangées 1
- Nombre de phases 1
- Protection Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
- Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés 4
- Courbe C
- Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) 3 kA
- Nombre total de groupes 1
- Nombre de groupes de luminaires 1
- Nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel 1
- Nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire 4
- Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA 1
- Interrupteur principal de protection Non
- Courant assigné de l'interrupteur général 63 A
- Protection RCD entrant Oui
- Protection haute intégrité Non
- Protection fractionnée de la charge Non
- Double protection RCD Non
- Nombre de voies sortantes 4
- Adapté aux données Non
- Groupe de cuisinières Sans
- Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort Non
- Avec prise Non
- Avec transformateur de sonnerie Non
- Protection contre les surtensions Non
- Avec mètre Non
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Classe de protection (IP) IP30
- Hauteur 250 mm
- Hauteur d'encastrement 246 mm
- Largeur 250 mm
- Largeur d'encastrement 246 mm
- Largeur en nombre de modules 13
- Profondeur 103.5 mm
- Possibilité de montage en saillie Non
- Type de couverture Couvercle
- Avec couvercle transparent Non
- Verrouillable Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Capacité du tableau (en nombre de modules) 13
- Résistance aux chocs (IK) IK05
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Tension nominale (Un) 220-230 V
- Sens de l'alimentation électrique Autre
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Sans halogène Non
- Type de peigne fourni Non applicable
- Nombre de peignes d'alimentation 2
- Nombre de borniers 1
- Nombre de bornes par bornier 1
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'une porte ou couvercle Non
- Livré avec étiquettes d'identification de circuit Oui
- Entre axe de fixation verticale 113-113 mm
- Entre axe de fixation horizontale 217-217 mm
- Nombre de disjoncteurs 4
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Domotique et maison connectée
Votre tableau électrique est le cerveau de votre installation électrique. Il...
Tableaux électriques
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel