Tableau électrique : quelle marque choisir ?

Le tableau électrique d’un logement doit répondre à la norme de fabrication NF et à la norme NF C 15-100 qui régit l’installation de tous les circuits électriques basse tension dans le logement. Legrand vous propose des tableaux électriques respectant parfaitement toutes ces normes.

Information complémentaire

Legrand, une référence dans le milieu de l’électricité

Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, vous propose une gamme complète de tableaux électriques. Reconnus par la qualité de leur conception, leur simplicité d’installation et leur durabilité, les tableaux électriques Legrand sont recommandés par les professionnels de l’électricité.

Information complémentaire

Quels critères de choix pour son tableau électrique ?
 

Un tableau électrique doit être :

  • adapté à la taille de votre logement
  • évolutif (laissez de la place libre pour une extension de l’installation) 
  • en tout point conforme avec la norme NF C 15-100
     

Le tableau électrique peut être :

  • non équipé, auquel cas il faudra l’équiper de toutes les protections et composants nécessaires ;
  • équipé et précâblé avec tous les éléments minimum nécessaires pour une installation à la norme


Découvrez le guide interactif Legrand pour trouver le tableau électrique adapté à votre logement.

Information complémentaire

Faites appel à un professionnel

Le tableau électrique nécessite du matériel performant ainsi qu’une installation de qualité assurant la sécurité des biens et des personnes dans un logement.

Pour être sûr de faire le bon choix, faites appel à un professionnel recommandé par Legrand.

Information complémentaire

Le service consommateur Legrand à votre écoute

Pour répondre à toutes vos questions sur votre tableau électrique, Legrand met des conseillers à votre disposition.

Basés en France, ces experts vous orientent efficacement pour une aide au choix ou pour assurer le service après-vente de votre installation.

 

Questions fréquentes

Le but d’un interrupteur différentiel est de protéger les occupants du logement contre les risques électriques. Il se pose directement dans le tableau électrique, entre le disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires. Voici un guide pour bien choisir vos interrupteurs...
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter des modules à votre tableau électrique ou tout changer ? Avant toute intervention sur cette partie de votre installation, il est important d’en vérifier les obligations de sécurité.
Votre tableau électrique est le cerveau de votre installation électrique. Il...
En savoir plus
Le disjoncteur est un dispositif indispensable en vue de la protection de vos circuits et de vos biens. L’ajout d’un nouveau disjoncteur à votre tableau électrique répond généralement à deux types de situations : soit vous rénovez votre installation électrique, auquel cas vous devez...
En savoir plus
Dans une installation électrique, tout commence par le tableau de répartition. Celui qu’on appelle communément tableau électrique ou tableau de protection joue un rôle essentiel, puisqu’il centralise tous les circuits du logement. On considère souvent qu’il s’agit du cerveau de...
En savoir plus
Pour savoir combien coûte un tableau électrique, deux critères sont à prendre en compte. D’une part, vous devez considérer le choix du tableau de répartition lui-même. D’autre part, il faut compter dans votre budget tous les modules de protection qui vont composer ce tableau. Entrons...
En savoir plus
Imaginez votre installation électrique comme un organisme, avec les circuits en guise de veines, connectées au cœur (votre tableau de protection), indispensables à l’alimentation des membres (les appareils électriques). Le tableau électrique joue en effet un rôle central dans cette...
En savoir plus
Au cœur de votre installation électrique, il y a le tableau de répartition (aussi appelé tableau de protection ou tableau électrique). Si vous décidez de rénover votre installation et de changer cet élément central, il est bon, tout d’abord, de savoir de quoi est composé un tableau...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 régit les installations électriques à basse tension. Elle vise à garantir la sécurité de l’installation et assurer la protection des personnes et des biens. Pour cette raison, elle s’occupe également de savoir à quelle hauteur se place le tableau électrique,...
En savoir plus
Considéré comme le cerveau de l’installation, le tableau électrique est régi par la seule norme qui vaut pour toutes les installations électriques basse tension (notamment résidentielles) : la norme N FC 15-100.
En savoir plus
Legrand vous propose deux options : un tableau électrique à équiper entièrement ou un tableau électrique comportant déjà des dispositifs de protection (pré-équipé).   Le tableau électrique est le centre névralgique de votre installation, il est donc important de le choisir avec...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message