Embellir son tableau électrique avec une porte

Publication le 3 juillet 2020 Déco design

Information complémentaire

Un tableau électrique n’est pas toujours du plus bel effet esthétique, surtout lorsqu’il est placé dans une pièce à vivre comme le salon ou même dans l’entrée. Alors pour cacher les rangées de modules quelque peu disgracieuses, il est possible d’installer une porte au coffret électrique afin de rendre celui-ci plus discret et l’aider à se fondre dans le décor.

Information complémentaire

Choisir une porte de coffret à la bonne dimension

Le critère primordial dans le choix de la porte du coffret électrique est son format. En effet, la taille de la porte doit correspondre à la taille du tableau afin de pouvoir recouvrir toutes les rangées de modules (occupées et inoccupées). La fixation de la porte se fait par des charnières en plastique qui vous laissent le choix du sens d’ouverture, en fonction de la configuration autour du tableau.

Information complémentaire

2 finitions de porte de tableau au choix

La porte de tableau électrique se décline en deux finitions :

  • la version blanche assure une finition design et moderne qui permet au coffret de se fondre dans tous types de décorations
  • la porte transparente, quant à elle, offre la possibilité de garder un visuel direct sur les éléments du tableau

C’est à vous de choisir selon vos aspirations et selon l’emplacement de votre coffret électrique.

Information complémentaire

Niveau de protection amélioré

En plus d’apporter un côté esthétique à votre tableau électrique et de le mettre à l’abri de la curiosité de vos enfants, la porte de tableau électrique augmente son niveau de protection :

  • l’indice de protection du tableau passe alors en IP40 (protection contre les corps solides supérieurs à 1mm)
  • le degré de protection contre les chocs externes devient de niveau IK07 (chocs mécaniques de 2 joules)

Information complémentaire

Pose de la porte : faites appel à un pro

Lors de vos travaux en électricité, vous pouvez demander au professionnel de réaliser la pose de la porte du tableau éllectrique. 

Consultez facilement et rapidement la liste des électriciens recommandés proches de chez vous et référencés par nos soins.

Actualités

À découvrir aussi