Information complémentaire

Matériel nécessaire
Avant de commencer, munissez-vous du matériel suivant :
- un disjoncteur de calibre adéquat (voir partie suivante) ;
- un peigne d’alimentation ;
- un tournevis plat ;
- une pince coupante et une pince à dénuder
Information complémentaire

Étape 1 : coupez l'alimentation
Veillez à bien couper le courant au disjoncteur d’abonné avant de démarrer.
Information complémentaire



Étape 2 : ajoutez le disjoncteur
- repérez la rangée où vous comptez ajouter le disjoncteur et coupez l’interrupteur différentiel associé ;
- retirez le capot du tableau électrique ;
- clipsez le disjoncteur sur le rail à côté du dernier de la rangée.
Information complémentaire

Étape 3 : placez le peigne d'alimentation
- prenez un nouveau peigne d’alimentation réversible Legrand (un côté noir pour la phase et un côté bleu pour le neutre), coupez deux longueurs de deux dents sur le peigne ainsi que sur la protection plastique ;
- déplacez les deux peignes placés sur la rangée afin de libérer deux bornes sur le disjoncteur placé à côté du nouveau, et insérez les deux morceaux que vous avez préparés (un côté bleu sur les bornes de neutre, un côté noir sur les bornes de neutre).
Information complémentaire

Étape 4 : connectez les fils électriques
- Dénudez les fils du nouveau circuit sur 12 mm en utilisant le gabarit sur le disjoncteur ;
- Connectez le fil de neutre et le fil de phase sur les bornes correspondantes (sur les disjoncteurs Legrand, la connexion est automatique) ;
- Raccordez le fil de terre au bornier correspondant (vert).
Information complémentaire

Étape 5 : finalisez l'installation
Vous avez presque fini d’ajouter votre disjoncteur au tableau électrique...
- Signalez le circuit protégé à l’aide d’une étiquette placée sur le disjoncteur (une obligation de la norme NF C 15-100) ;
- Replacez le capot après avoir retiré un obturateur ;
- Relancez le courant et testez !
Appuyez-vous d'un tutoriel dédié
Jetez un œil à ce tutoriel ci-dessous dédié à l’ajout d’un disjoncteur pour un circuit de prises de courant afin de visualiser toutes ces étapes.
Tuto vidéo
Ajouter un disjoncteur pour circuit prises de courant
Information complémentaire

Contacter un professionnel de l'électricité
En cas de doute, ou si vous préférez ne pas intervenir vous-même, prenez contact avec un professionnel recommandé par Legrand près de chez vous sur la plateforme dédiée.
Quel disjoncteur pour protéger quel circuit ?
Avant d’ajouter un disjoncteur au tableau électrique, n’oubliez pas de choisir le bon ! En fonction du circuit à protéger, le calibre du disjoncteur sera différent – ainsi qu’expliqué dans la norme NF C 15-100.
Par exemple, vous aurez besoin d’un disjoncteur 16 A pour un circuit d’éclairages ou de prises (jusqu’à 8) ou de volets roulants (fil de section 1,5 mm2). Pour un circuit de 12 prises ou pour des prises de cuisine (6 maximum), un disjoncteur 20 A est nécessaire (fil de section 2,5 mm2).
Les circuits spécialisés (sauf volets roulants) doivent être protégés par des disjoncteurs 20 A (fil de section de 2,5 mm2). Les plaques de cuisson nécessitent un disjoncteur 32 A (fil de section de 6 mm2). Tous sont dédiés à un seul appareil. Référez-vous à la norme NF C 15-100 pour en savoir plus.
Information complémentaire
Choisir son disjoncteur
Et consultez le guide de choix de tableaux électriques pour sélectionner vos disjoncteurs !
Questions fréquentes
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte...
Choisir le bon disjoncteur pour son tableau électrique n’est pas toujours un exercice simple. Au-delà du calibre, les disjoncteurs ont différents paramètres à prendre en compte, notamment la courbe de réponse et le pouvoir le...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.