Quel disjoncteur brancher sur un circuit dédié aux prises de courant ?

Chaque circuit de votre installation électrique, qu’il soit destiné aux prises de courant ou aux éclairages, doit être protégé avec un disjoncteur. Le type de disjoncteur dépend de la nature du circuit. Il est indispensable de distinguer les divers types de disjoncteurs que vous pouvez trouver sur le marché. Pour cela, il s’agit de comprendre ce que chacun propose comme protection.

​Les différents types de disjoncteurs

inter diff type ac a f 1222x569

Avant toute chose, il est indispensable de distinguer les divers types de disjoncteurs que vous pouvez trouver sur le marché. Pour cela, il s’agit de comprendre ce que chacun propose comme protection.

Par défaut, le terme « disjoncteur » renvoie au disjoncteur magnétothermique, l’appareillage standard servant à protéger contre les surcharges et les courts-circuits. Il ne faut donc pas le confondre avec le disjoncteur différentiel, qu’on appelle parfois « différentiel » tout court.

Le disjoncteur différentiel réunit les fonctionnalités du disjoncteur et de l’interrupteur différentiel : il protège à la fois les circuits et les personnes. Il en existe trois types :

  • disjoncteur différentiel type AC : détecte uniquement les fuites de courants alternatifs  (équipements pour applications d'usage général, éclairage, prises de courant standard, volets roulants, chauffage électrique...)

  • disjoncteur différentiel type A : détecte les fuites de courant résiduel (équipements pouvant générer des défauts mono-alternance, lave-linge, plaques de cuisson, recharge pour véhicule électrique...)

  • disjoncteur différentiel type F : exigé pour les circuits alimentant des équipements avec variateur de vitesse monophasé ; il présente par ailleurs une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (pompes à chaleur, climatiseur, pompes de piscine, recharge pour véhicule électrique...)

Ce que dit la norme NF C 15-100 à propos des disjoncteurs et des circuits

norme prises 1222x569

N’oubliez pas que la norme NF C 15-100 donne également des recommandations précises au sujet du calibre du disjoncteur et de l’épaisseur du fil de section à utiliser en fonction de la nature du circuit.

Ainsi, la norme impose de protéger les circuits dédiés aux prises de courant avec des disjoncteurs adéquats, en fonction des appareils destinés à être branchés sous chaque disjoncteur. Pour un circuit normal, par exemple, vous pouvez brancher :

  • 8 prises maximum sous un disjoncteur 16 A avec section de 1,5 mm2
  • ou 12 prises maximum sous un disjoncteur de 20 A avec section de 2,5 mm2

L'exception des circuits électriques spécialisés ou dédiés

2 interdif par instal elec 1222x569

Pour les circuits spécialisés, il faut dédier un circuit à chaque appareil sous un seul disjoncteur.

C’est vrai pour les volets roulants (disjoncteur de 16 A, section 1,5 mm2), ainsi que pour le chauffage électrique par tranche de 4 500 W et pour l’électroménager (6 prises maximum pour les prises dédiées à la cuisine sous un disjoncteur de 20 A avec section de 2,5 mm2).

C’est vrai également pour les plaques de cuisson, qui doivent être protégées par un disjoncteur 32 A avec fil de section de 6 mm2, sur un circuit dédié. 

Le disjoncteur dans le tableau électrique

gtl fillette trotinette 1222x569

Toutefois, la norme NF C 15-100 stipule qu’un disjoncteur magnétothermique est suffisant lorsque des interrupteurs différentiels sont présents. Dans ce cas, vous devez opter pour un disjoncteur de type C – le « C » correspondant à la courbe de fonctionnement de l’appareillage.

Un disjoncteur standard de type C est parfaitement adapté aux usages domestiques, mais vous pouvez préférer utiliser un disjoncteur différentiel.

Consultez le guide de choix du tableau électrique pour trouver le disjoncteur dont vous avez besoin.

Questions fréquentes

Vous souahitez savoir combien de prises peut-on brancher sur un disjoncteur ? Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF...
En savoir plus
Qu’il s’agisse d’installer des radiateurs électriques ou un sèche-serviette dans la salle de bain, votre chauffage électrique doit être protégé par autant de disjoncteurs qu’il y a de circuits.
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte...
En savoir plus
Et soudain, c’est la panne d'électricité : les lumières s’éteignent et les appareils s’arrêtent de fonctionner. Un disjoncteur qui saute, voire qui ne remonte pas ou ne se réarme pas quand vous essayez de le remettre en place, c’est le signal qu’il y a un problème sur...
En savoir plus
Un disjoncteur vient se placer dans le tableau électrique dans le but de protéger un circuit donné. Quand il détecte une surcharge ou un court-circuit, il coupe (disjoncte) le courant (l'électricité) pour éviter que les appareils branchés ou les circuits ne subissent des dommages. Il est...
En savoir plus
Vous souhaitez savoir quel disjoncteur choisir pour un circuit clim ? Pour mieux vous préparer aux grosses chaleurs de l’été, vous avez décidé d’installer une climatisation dans votre logement. Tous les circuits électriques de votre domicile doivent être branchés sous un disjoncteur...
En savoir plus
Une VMC est un élément important dans un logement : la ventilation mécanique contrôlée assure le renouvellement de l’air intérieur, notamment dans les pièces dites « humides » comme la cuisine ou la salle de bain. Chaque circuit de votre installation électrique doit être branché...
En savoir plus
Un disjoncteur est par définition magnétothermique.
Choisir le bon disjoncteur pour son tableau électrique n’est pas toujours un exercice simple. Au-delà du calibre, les disjoncteurs ont différents paramètres à prendre en compte, notamment la courbe de réponse et le pouvoir le...
En savoir plus
Les disjoncteurs sont des éléments incontournables d’une installation électrique : ils viennent se placer sur le tableau électrique pour protéger les circuits contre les surcharges et les surintensités. La norme qui régit leur installation est la NF C 15-100.
En savoir plus
Installé au niveau du tableau de répartition, le disjoncteur fait partie des éléments indispensables dans une installation électrique. En somme, un disjoncteur a pour but de protéger les biens et les circuits.
En savoir plus
Le disjoncteur divisionnaire peut connaître plusieurs sortes de défaillances : le disjoncteur présente un défaut identifiable visuellement vous soupçonnez un comportement défaillant   Si l’un de vos disjoncteurs saute sans cesse, il est fort possible qu’il y ait un...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message