Un rappel préalable : comment choisir son disjoncteur ?

Quelle est la norme électrique à respecter pour une climatisation ?
Avant de se plonger dans le vif du sujet (la protection de votre climatiseur), prenons quelques instants pour faire un rappel au sujet des deux éléments qui permettent de choisir un disjoncteur. À savoir : le calibre et la section.
- Le calibre du disjoncteur correspond à l’intensité maximale qu’il peut supporter. Elle est exprimée en ampères, par exemple : 16 A ou 20 A.
- La section est l’épaisseur du câblage qui raccorde le circuit au disjoncteur. Plus l’intensité maximale est importante, la section sera proportionnelle.
Le choix du disjoncteur doit donc se faire en accord avec le type de circuit à protéger, et l’intensité cumulée des éléments qui sont branchés sur le circuit en question. Un disjoncteur 16 A suffira pour un circuit de prises ou d’éclairages, mais pas pour y connecter un lave-linge par exemple.
Quelle est la différence entre un disjoncteur type A et AC ? On vous explique tout dans l'infographie de la norme NF C 15-100.
Quel disjoncteur pour une climatisation ?

La norme NF C 15-100 indique quels circuits doivent être protégés avec quel disjoncteur. Les disjoncteurs les plus fréquents vont de 10 A (circuit d’éclairages) jusqu’à 40 A (circuit dédié à la prise de recharge d’un véhicule électrique).
Et pour votre climatisation, alors : quel est le bon calibre de disjoncteur ? La norme N FC 15-100 ne le précise pas directement. Pour répondre à cette question, vous aurez besoin de déterminer vous-même le bon calibre dédié à la protection de votre circuit climatisation. Dans ce but, vous devez vérifier le niveau de consommation électrique de votre climatiseur : celui-ci doit être indiqué sur la fiche produit ou dans la notice. À défaut, contactez un professionnel de l'électricité pour obtenir cette information. La consommation électrique est libellée en Watts ou en Volt Ampère (VA).
Chaque disjoncteur peut supporter une intensité donnée, en fonction de son calibre. Par exemple, un disjoncteur 16 A (donc 16 ampères) correspond à une puissance de 3 600 W environ (le calcul est grosso modo 230 V x 16 A). Un disjoncteur 20 A correspond à environ 4 600 W.
Vous pouvez aussi faire le calcul inverse : nombre de Watts divisé par 230 V. Si votre climatiseur consomme 2 000 W, cela donne moins de 9 ampères. Dans ce cas, un disjoncteur 10 A suffira. S’il consomme 4 000 W, soit 17 ampères, un disjoncteur 20 A sera alors nécessaire.
Information complémentaire

Le choix du disjoncteur : Legrand vous accompagne
Le but du jeu est de choisir un disjoncteur dont le calibre est supérieur à l’intensité en ampères du climatiseur. Notez également qu’il est recommandé de dédier un circuit à la climatisation, protégé par un disjoncteur du bon calibre, afin d’éviter les risques de surcharge et de disjonctions intempestives.
Consultez le guide de choix des tableaux électriques pour trouver les disjoncteurs qui correspondent à vos besoins !
Tutoriels
Vidéos
Questions fréquentes
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.