Choisir mon disjoncteur

Guide de choix

Le disjoncteur est un organe de protection majeur du logement. La norme qui fixe les règles de conception, de réalisation et d’entretien des installations électriques en France, la NF C 15-100, impose l’installation de disjoncteurs dans le cas d’un chantier neuf ou bien dans le cadre de travaux de rénovation. Ainsi, elle exige la pose d’un nombre de circuits spécifiques par type d’usage et interdit la pose de coupe-circuit (fusible, cartouche) dans les installations neuves ou bien la grosse rénovation.

Il existe plusieurs types de disjoncteurs avec des usages différents. On vous explique tout !

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Quel est le rôle du disjoncteur ?

Le disjoncteur a pour rôle d’interrompre ou couper le courant électrique en cas de surcharge ou de coupe-circuit. En coupant le courant électrique, il protège les biens des surcharges, des courts-circuits ou des fuites à la terre. Cela permet de prévenir les risques d'incendie, de dommages matériels d’origine électrique.

Comprendre les types de disjoncteurs

Les courbes de disjoncteurs sont essentielles pour déterminer la rapidité avec laquelle un disjoncteur réagit en cas de surcharge ou de court-circuit. En environnement résidentiel, les courbes les plus couramment utilisées sont les courbes C.

Information complémentaire

Les différents types de courbe

  • Courbes C : les disjoncteurs à courbe C sont les plus couramment utilisés dans les installations résidentielles. Ils déclenchent généralement entre 5 et 10 fois l’intensité nominale. Cette courbe est idéale pour les circuits de prises de courant et les appareils ménagers qui peuvent avoir des courants d'appel modérés, comme les réfrigérateurs et les aspirateurs. 
  • Courbes D : les disjoncteurs à courbe D sont utilisés dans des applications où les courants d'appel sont très élevés, généralement entre 10 et 20 fois l’intensité nominale. Ces disjoncteurs sont moins courants en résidentiel, mais peuvent être nécessaires pour des équipements spécifiques comme les gros électroménagers, les moteurs ou les systèmes de climatisation. 

Choisir le bon type de courbe pour chaque circuit est crucial pour assurer une protection optimale de l'installation électrique tout en évitant des déclenchements intempestifs. 

Information complémentaire

Pouvoir de coupure

Le pouvoir de coupure représente la capacité maximale du disjoncteur à interrompre un courant de court-circuit sans subir de dommages. Pour les disjoncteurs domestiques, ce pouvoir de coupure est généralement de 3kA ou 4,5kA. Les disjoncteurs à courbe C déclenchent lorsque le courant atteint entre 5 et 10 fois le courant nominal. Cela les rend adaptés aux circuits avec des charges modérées, comme les prises de courant, les éclairages et les appareils domestiques.

Information complémentaire

Les ampérages

Choisir le bon ampérage pour un disjoncteur en environnement résidentiel est essentiel pour garantir la sécurité et l'efficacité de son installation électrique. Les disjoncteurs sont disponibles dans une gamme d'ampérages, généralement de 2 à 32A, pour s'adapter à la diversité des besoins en courant des différents circuits de la maison. 

Information complémentaire

Les différents types de bornes

Lors de la sélection d'un disjoncteur, le choix du type de borne est important. Les bornes à vis et les bornes automatiques ont chacune leurs avantages et inconvénients. 

  • Les bornes à vis : elles fixent le câble avec une vis. Elles offrent une connexion solide, adaptable à divers câbles, mais demandent plus de temps pour l'installation et nécessitent une maintenance régulière. 
  • Les bornes automatiques : elles utilisent un ressort pour maintenir le câble. Elles sont rapides et faciles à installer. Elles assurent un maintien du câble dans le temps et évitent un resserrage de la connexion.

Information complémentaire

Le saviez-vous

Les fusibles appartiennent désormais au passé ! Contrairement aux fusibles, qui nécessitent un remplacement après chaque fonctionnement, les disjoncteurs se réarment facilement et peuvent être remis en service à volonté. Cela en fait une option bien plus fiable et pratique pour les installations électriques modernes. De plus, les disjoncteurs sont fortement recommandés et même obligatoires dans les nouvelles constructions.

Un disjoncteur pour quel usage ?

Lors du choix de l'ampérage d'un disjoncteur, il est crucial de prendre en compte la charge prévue et l'utilisation spécifique du circuit. Une évaluation précise des besoins énergétiques et des conseils d'un professionnel peuvent aider à déterminer le disjoncteur le plus approprié pour chaque application, garantissant ainsi une protection optimale et une longévité accrue de l'installation électrique.

Information complémentaire

Disjoncteurs de 2 à 10 ampères

Les disjoncteurs de 2A à 10A sont souvent utilisés pour les circuits d'éclairage et certains appareils électroniques de faible puissance. Un disjoncteur de 2A, par exemple, peut être utilisé pour protéger un contacteur jour / nuit ou heures pleines / heures creuses, tandis qu'un disjoncteur de 10A sera utilisé pour protéger les circuits de petits appareils électroménagers comme les ventilateurs ou les lampes de bureau

Information complémentaire

Disjoncteurs 16 ampères

Les disjoncteurs de 16A sont couramment utilisés pour les circuits d’éclairage ou de prises de courant standards, susceptibles de supporter des appareils tels que les ordinateurs, les téléviseurs et autres appareils ménagers de puissance moyenne. Ce type de disjoncteur offre une bonne protection contre les surcharges potentielles sans pour autant être trop sensible.

Tutoriels :

Ajouter un disjoncteur d’éclairage ou de prise

Ajouter un circuit prises de courant

Information complémentaire

Disjoncteurs 20 ampères

Pour les appareils à haute consommation d'énergie comme les lave-linges, lave-vaisselle et autres gros appareils de cuisine ou encore les prises de recharge pour voiture électrique, un disjoncteur de 20A est recommandé. Ces disjoncteurs sont capables de gérer les charges plus importantes et les pics de courant qui peuvent survenir lors de l'allumage de ces appareils.

Tutoriel : 

Ajouter un circuit lave-linge dans le tableau électrique

Information complémentaire

Disjoncteurs 32 ampères

Enfin, les disjoncteurs de 32A sont destinés aux circuits nécessitant un courant élevé, tels que les plaques de cuisson électriques ou les gros systèmes de chauffage électrique. Ils assurent une protection adéquate tout en permettant aux équipements de fonctionner efficacement sans risque de déclenchement intempestif. 

Quel lien entre un disjoncteur et un interrupteur différentiel ?

interdifferentiel 8 disjoncteurs 1222x569 0

Disjoncteur et interrupteur différentiel sont deux composants essentiels pour assurer la sécurité des installations électriques. Le disjoncteur protège les circuits contre les surcharges et les courts-circuits en interrompant le flux de courant lorsqu'il détecte un dépassement de l'ampérage prévu. En revanche, l'interrupteur différentiel protège les personnes contre les risques d'électrocution en détectant les fuites de courant vers la terre. 

Lorsqu'une fuite est détectée, l'interrupteur différentiel coupe immédiatement le circuit, empêchant ainsi toute électrisation. En résumé, le disjoncteur protège les appareils et les installations, tandis que l'interrupteur différentiel protège les usagers. Ensemble, ils assurent une protection complète et fiable des installations électriques. 

Où installer les produits modulaires ? Dans un coffret électrique

Il est essentiel d’installer les disjoncteurs dans un endroit sécurisé et accessible, généralement dans un coffret électrique ou panneau de distribution. Ces coffrets sont spécialement conçus pour abriter les disjoncteurs ainsi que d’autres composants électriques modulaire, offrant une protection physique et facilitant la gestion des circuits. Ils doivent être situés de manière à permettre un accès facile pour les opérations de maintenance et de dépannage. Il est possible d’investir dans un coffret ou tableau électrique à équiper ou bien d’opter pour un tableau électrique pré-équipé. Différents types de modèles existent en fonction du besoin (extension ou aménagement extérieur avec un tableau étanche, photovoltaïque) ou du type de logement (T1 à T6).

Installation et sécurité

Pour garantir une installation sécurisée de vos disjoncteurs, voici quelques conseils essentiels : 

  • utilisez du matériel certifié aux normes en vigueur pour assurer la sécurité de l'installation
  • faites appel à un professionnel si vous n'êtes pas sûr de vos compétences en électricité
  • suivez les schémas de câblage et les instructions du fabricant pour éviter les dysfonctionnements et les risques d'incendie
  • vérifiez que toutes les connexions sont bien serrées et qu'aucun fil n'est dénudé ou endommagé
  • testez les disjoncteurs et les interrupteurs différentiels après l'installation pour vous assurer de leur bon fonctionnement
  • inspectez régulièrement votre installation électrique pour détecter tout signe de vieillissement ou de dysfonctionnement

Questions fréquentes

Vous souahitez savoir combien de prises peut-on brancher sur un disjoncteur ? Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF...
En savoir plus
Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les effets néfastes d'un courant de fuite (choc électrique). Les disjoncteurs différentiels assurent le même rôle mais ils protègent aussi les équipements électriques contre les sur intensités. L'installation d'un certain...
En savoir plus
Qu’il s’agisse d’installer des radiateurs électriques ou un sèche-serviette dans la salle de bain, votre chauffage électrique doit être protégé par autant de disjoncteurs qu’il y a de circuits.
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte...
En savoir plus
Et soudain, c’est la panne d'électricité : les lumières s’éteignent et les appareils s’arrêtent de fonctionner. Un disjoncteur qui saute, voire qui ne remonte pas ou ne se réarme pas quand vous essayez de le remettre en place, c’est le signal qu’il y a un problème sur...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 donne des indications précises sur le nombre de circuits, donc de disjoncteurs, que vous pouvez raccorder sur un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA. Mais avant toute chose, il s’agit de bien comprendre ce que sont un disjoncteur et un interrupteur différentiel de ce...
En savoir plus
Un disjoncteur vient se placer dans le tableau électrique dans le but de protéger un circuit donné. Quand il détecte une surcharge ou un court-circuit, il coupe (disjoncte) le courant (l'électricité) pour éviter que les appareils branchés ou les circuits ne subissent des dommages. Il est...
En savoir plus
Vous souhaitez savoir quel disjoncteur choisir pour un circuit clim ? Pour mieux vous préparer aux grosses chaleurs de l’été, vous avez décidé d’installer une climatisation dans votre logement. Tous les circuits électriques de votre domicile doivent être branchés sous un disjoncteur...
En savoir plus
Une VMC est un élément important dans un logement : la ventilation mécanique contrôlée assure le renouvellement de l’air intérieur, notamment dans les pièces dites « humides » comme la cuisine ou la salle de bain. Chaque circuit de votre installation électrique doit être branché...
En savoir plus
Pas facile de faire la distinction entre un disjoncteur, un disjoncteur différentiel 30 mA ou encore un interrupteur différentiel 30 mA. Ces appareillages correspondent à des besoins dissemblables, mais tous sont indispensables dans une installation électrique. Dans une installation...
En savoir plus
On parle de coupure du neutre (ou rupture du neutre) lorsque le fil du neutre présente un défaut. Cette coupure concerne principalement les installations alimentées par un régime triphasé. La rupture du neutre peut être causée soit : par le fournisseur d’électricité par...
En savoir plus