Accès aux rubriques
Pré-requis à l’installation

Quand il est question d’électricité, la sécurité est un point primordial. Dans un tableau électrique, ce sont les interrupteurs différentiels qui assurent la protection des circuits, votre sécurité, ainsi que celle des autres occupants du logement. Situés au début de chaque rangée du tableau, ils déclenchent lorsqu’ils détectent une fuite de courant à la terre. Cela provoque la mise hors tension des circuits électriques associés, évitant ainsi tout choc électrique.
La norme impose qu’au moins 2 interrupteurs différentiels, reliés et fonctionnant ensemble, soient installés dans chaque tableau électrique.
Pour un four, un interrupteur différentiel de type AC est requis.
Assurez-vous donc que la rangée qui va accueillir le circuit four est bien protégée par un interrupteur différentiel de type AC, sinon choisissez-en une autre, ou changez l’interrupteur différentiel sur cette rangée si c’est possible.
Vérifiez également que l’intensité de l’interrupteur différentiel qui va protéger la rangée est suffisante. Si elle ne l’est pas, c'est simple, changez d’interrupteur différentiel. En effet, il existe différents interrupteur différentiels.
Vous pouvez maintenant ajouter le circuit électrique dédié à votre four.
À noter, la norme NF C 15-100, loi de l'électricité, requiert (voir schéma ci-dessous) :
- que le circuit four soit protégé par un disjoncteur d’une intensité de 20A maximum
- que ce disjoncteur ne soit raccordé qu’à un seul appareil et ce, avec des fils conducteurs de section 2,5mm² minimum
Information complémentaire

Liste du matériel nécessaire
- 1 disjoncteur 20A
- 1 peigne d’alimentation horizontal
- 1 pince coupante
- 1 pince à dénuder
- 1 tournevis plat
Information complémentaire

Courant coupé : sécurité assurée
Avant toute chose, une action simple mais indispensable : coupez le générateur de courant au disjoncteur général et assurez-vous de l’absence de tension à sa sortie. (Le courant doit être éteint).
Actionnez ensuite vers le bas la manette de l’interrupteur différentiel se trouvant en tête de la rangée sur laquelle le circuit four va être ajouté.
Information complémentaire
Etape 1 : Placer le disjoncteur sur le rail
- retirez le capot du tableau électrique
- installez le disjoncteur sur le rail
Information complémentaire


Etape 2 : Couper le peigne
- retirez la protection plastique du peigne d’alimentation
- coupez le peigne pour obtenir deux longueurs de 2 dents chacune
- remettez la protection sur chacune de ces longueurs
- coupez l’excédent, tout en laissant la protection dépasser de 2 à 3 mm
Information complémentaire



Etape 3 : Installer les peignes
- enlevez les peignes de la rangée
- décalez-les d’un demi-module vers la gauche et réinsérez-les
- utilisez les 2 bornes* désormais libres pour insérer les deux longueurs de peigne que vous avez créées :
- une longueur sur les bornes de neutre, avec le côté bleu visible
- une longueur sur les bornes de phase, avec le côté noir visible
- vérifiez que la protection plastique dépasse bien des peignes et en protège les extrémités
* Grâce aux doubles bornes automatiques Legrand, vous pouvez utiliser indépendamment l’une ou l’autre des 2 bornes
Information complémentaire



Etape 4 : Effectuer le raccordement
- dénudez les fils sur 12 millimètres
- raccordez-les :
- ceux de neutre et de phase sont à raccorder au disjoncteur
- celui de terre est à raccorder au bornier de terre du tableau électrique
Information complémentaire


Etape 5 : Identifier le circuit créé
Pour faciliter le repérage des circuits électriques, la norme impose leur identification. Installez donc une étiquette sur le disjoncteur qui protège le circuit four afin de permettre de bien identifier ce dernier.
Ôtez ensuite les obturateurs présents sur le capot du tableau au niveau de la rangée comportant le circuit four : enlevez-en un et réinstallez les autres.
Enfin, remontez le capot et identifiez le circuit four sur le bandeau de repérage du tableau.
Information complémentaire



Etape 6 : Raccorder le four
Le circuit électrique dédié à votre four est créé :
- branchez votre appareil via une prise de courant avec terre 16 ampères ou une sortie de câble
- remettez le courant au disjoncteur général
- remontez la manette de l’interrupteur différentiel situé en tête de rangée, ainsi que celle du disjoncteur qui protège le circuit four : votre circuit est maintenant parcouru par le courant
Votre installation est maintenant bouclée et votre four est opérationnel.
Vous êtes prêt(e) pour vos repas de famille du dimanche ou pour recevoir vos amis. Laissez libre cours à vos envies culinaires en confectionnant des tartes, gâteaux, gratins et autres délices !
En parallèle, découvrez nos autres tutos bricolages.
Information complémentaire
Vous préférez faire appel à un professionnel pour créer le circuit four et assurer la protection des circuits électriques de votre maison ?
Evitez les noeuds au cerveau ! Renseignez-vous auprès d’un électricien recommandé près de chez vous pour une installation sûre et rapide !
Un installateur électricien pourra également vous aider à définir les endroits de votre tableau électrique qui nécessitent l'installation de composants électriques dipôles (deux pôles ; exemple : résistance électrique) tels que des disjoncteurs ou interrupteurs différentiels.
Connectez votre installation (commandes de volets roulants, commandes sans fils sans pile pour l'éclairage, équipements de sécurité) : demandez conseil à un électricien certifié Legrand pour optimiser et améliorer votre confort et votre sécurité !