J’ajoute un circuit d'éclairage dans mon tableau électrique

Temps estimé : 30 Min LES VIDÉOS BRICOLAGE LEGRAND

Dans cette vidéo, Legrand vous explique comment ajouter un circuit de lumière protégé par un disjoncteur dans votre tableau électrique. Celui-ci doit être déjà équipé de disjoncteurs à connexion automatique et raccordés par peignes.

Accès aux rubriques

La norme NF C 15-100 : ce qu’il faut savoir

salon mirroir 1155x700
types eclairage 350x350 disjoncteur 10a 350x350

En cas d'agrandissement ou de rénovation de votre logement, vous avez peut-être besoin d'ajouter un circuit d'éclairage à votre tableau électrique. La norme NF C 15-100 amendement 5 indique que ce nouveau circuit doit être protégé par un disjoncteur de 16 A maximum. Le circuit lumière doit comporter un maximum de 8 points lumineux (lustres, spots, appliques, lampes sur prises commandées...) et doit être raccordé avec des fils électriques de section 1,5 mm² minimum.

Information complémentaire

Matériel et outils requis :

  • 1 disjoncteur 10 ou 16 A
  • 1 peigne d'alimentation horizontale
  • 1 pince coupante
  • 1 pince à dénuder
  • 1 tournevis plat

Information complémentaire

Avant de commencer

Par sécurité, coupez le courant au disjoncteur général

Information complémentaire

Etape 1 : Coupez l’interrupteur différentiel

  • Sur le tableau électrique, repérez la rangée
  • Coupez l’interrupteur différentiel situé en tête de la rangée choisie.
  • Puis, retirez le capot du tableau électrique.

Information complémentaire

2 alimentation rangee peigne phase neutre 350x350
2 installation disjoncteur circuit lumiere 350x350

Etape 2 : Installez le nouveau disjoncteur

  • L'alimentation de chaque rangée est assurée par deux peignes horizontaux : un bleu pour le neutre, un noir pour la phase.
  • Clipsez le disjoncteur pour le nouveau circuit lumière sur le rail.

Information complémentaire

3 peigne alimentation horizontal reversible 700x350
3 coupe peigne longeur deux dents 350x350 3 peigne neutre phase 350x350

Etape 3 : Raccordez le disjoncteur

  • Utilisez un peigne d'alimentation horizontal Legrand réversible, avec un côté bleu pour le neutre et un côté noir pour la phase .
  • Retirez la protection plastique du peigne puis coupez-le de manière à obtenir deux longueurs de deux dents chacune.
  • Replacez la protection plastique et coupez de chaque côté en laissant dépasser 2 à 3 mm.

Information complémentaire

4 retrait peigne alimentation rangee 350x350
4 protection plastique peigne securite 350x350

Etape 4 : Branchez les peignes d’alimentation

  • Retirez les deux peignes d'alimentation horizontal (le bleu et le noir) déjà installés sur la rangée.
  • Replacez-les en les décalant d'un demi-module vers la gauche : deux bornes sont ainsi libérées.
  • Insérez les deux morceaux de peignes que vous avez préalablement découpés dans les bornes libérées : un morceau avec côté bleu sur le neutre, un morceau avec côté noir visible sur les bornes de phase.
  • Vérifiez que les protections plastiques cachent bien les extrémités des peignes.

Information complémentaire

5 raccordement borne phase neutre 350x350
5 raccordement fil de terre sur bornier 350x350

Etape 5 : Raccordez les fils électriques du nouveau circuit lumière

  • Dénudez les fils électriques  du circuit lumière sur 12 mm en vous aidant du gabarit intégré au disjoncteur.
  • Raccordez le fil de neutre puis le fil de phase.
  • Au besoin, vous pouvez déconnecter les fils électriques très facilement en appuyant sur le taquet en plastique du disjoncteur avec un tournevis.
  • Raccordez le fil de terre sur le bornier de terre.

Information complémentaire

6 tableau reperage circuit etiquette 700x350
6 tableau remise capot obturateur 350x350 6 remonter manette disjoncteur inter differentiel 350x350

Etape 6 : Identifiez et repérez les circuits

La norme NFC 15-100 impose l'identification et le repérage des circuits électriques.

  • Repérez avec une étiquette le circuit lumière que vous venez de créer.
  • Retirez ensuite les obturateurs du capot et enlevez-en un.
  • Remettez les obturateurs et replacez le capot.
  • Repérez le nouveau circuit lumière sur le bandeau de repérage du capot.
  • Remontez la manette du disjoncteur que vous venez d'ajouter ainsi que celle de l'interrupteur différentiel en tête de rangée.
  • Remettez le courant au disjoncteur général et testez votre nouveau circuit lumière.