Coupe-circuit : protéger les biens et les personnes

Actu

Pour assurer votre sécurité et protéger vos appareils électriques, Legrand propose plusieurs solutions installées dans le tableau électrique de votre logement. Parmi elles se trouvent les disjoncteurs et les coupe-circuits ou porte-fusibles.

 

Découvrons ensemble les dispositifs de protections adaptés à vos besoins.

Information complémentaire

Qu’est ce qu’un coupe-circuit ?

Le coupe-circuit ou porte-fusible permet de protéger les circuits et les biens de votre logement. Placé dans votre tableau électrique, en aval des interrupteurs différentiels, le coupe-circuit est relié à un circuit unique. Cela peut être un radiateur électrique, des éclairages ou encore des prises de courant.

Le coupe-circuit appelé également porte-fusible, contient un fusible qui « saute » en cas d’anomalie détectée. Si le fusible vient à sauter, il ne fonctionnera plus. Il faudra par conséquent le changer.

Information complémentaire

Quel est le rôle d’un coupe-circuit ?

La fonction principale du coupe-circuit est d’assurer la sécurité des biens et des personnes et d’éviter les accidents domestiques. Il est conçu pour couper une alimentation électrique, dès lors qu’il détecte une surintensité sur le circuit qu’il protège.

Une surintensité électrique peut être provoquée par différents facteurs tel qu’un appareil électrique défectueux entraînant des surcharges et pouvant conduire à des incendies domestiques liés à des échauffements de câbles par exemple.

Information complémentaire

Coupe-circuit ou disjoncteurs ?

Depuis l’entrée en vigueur de la norme NF C 15-100, il est interdit d’installer des coupe-circuits dans les bâtiments neufs ou nécessitant de grosses rénovations. La norme impose la mise en place de disjoncteurs dans l’installation.

Cette réglementation, qui définit le cadre légal des installations électriques, borne également l’utilisation et la puissance des disjoncteurs :

  • disjoncteurs allant de 10 à 32A
  • un disjoncteur par circuit
  • un circuit par disjoncteur

NB : dans une installation existante, équipée de coupe-circuits, il est possible de changer le fusible en cas d’anomalie.

Information complémentaire

Choisir ses disjoncteurs

Selon la norme NF C 15-100, la présence de disjoncteurs est obligatoire dans le tableau électrique. Ils se placent en amont des circuits et doivent être choisis en fonction des seuils d’intensités qui les définissent. Ces seuils d’intensités, compris entre 10 et 32A, doivent correspondre parfaitement au modèle de circuit auquel le disjoncteur va être affilié.

NB : chaque ligne du tableau électrique doit être protégée par un interrupteur différentiel.

Information complémentaire

Besoin d’un conseil ? Contactez un pro !

Vous souhaitez construire ou rénover votre logement et avez besoin de conseils ?

Que les travaux concernent l’intérieur, l’extérieur, le fonctionnement, la forme ou encore la mise en place des différents éléments de votre tableau électrique, vous pouvez faire appel à un électricien certifié par Legrand.

N’hésitez pas à contacter le professionnel le plus proche de chez vous !

Questions fréquentes

Entre disjoncteur, porte-fusible ou coupe-circuit, votre cœur balance : vous ne savez pas quel dispositif choisir pour la rénovation de votre installation électrique, ou quand il s’agit d’ajouter un nouveau circuit ? En réalité, entre disjoncteur, porte-fusible et coupe-circuit, il...
En savoir plus
Le disjoncteur est l’un des dispositifs essentiels à la sécurité de votre installation électrique. Il protège les biens matériels de votre habitation. Il assure la coupure en charge d’un circuit en cas de surcharge ou de court-circuit. Bien choisir son disjoncteur en respectant...
En savoir plus
Le pouvoir de coupure d’un disjoncteur (noté Pdc) correspond à l’intensité maximale à laquelle il va assurer sa fonction de coupure du courant en cas de court-circuit. C’est donc en mesurant cette intensité de court-circuit (notée Icc) que l’on peut en déterminer le pouvoir de...
En savoir plus
Installé au niveau du tableau de répartition, le disjoncteur fait partie des éléments indispensables dans une installation électrique. En somme, un disjoncteur a pour but de protéger les biens et les circuits.
En savoir plus
Lorsque le Thermostat Intelligent Netatmo perd la connexion radio avec son Relais, un logo '!' s'affiche à l'écran du produit. Dans l'application Netatmo Energy, on retrouve également ce logo ainsi qu'un message 'Thermostat non joignable'.
RemarquesLors de chaque installation de Vannes...
En savoir plus
Changer un fusible dans un nouveau tableau électrique est relativement simple.
Même si la norme NF C 15-100 n’impose pas de remplacer des fusibles par des disjoncteurs (en dehors des constructions neuves et des rénovations), optez pour la protection de votre installation par disjoncteurs....
En savoir plus
Placé dans le tableau électrique, l’interrupteur différentiel protège les habitants du logement contre un choc électrique dû à une fuite de courant. Il vient en complément du disjoncteur qui a pour vocation de protéger les circuits contre les surcharges et...
En savoir plus
Il est fortement recommandé, en construction neuve ou en rénovation importante, d’utiliser des conducteurs électriques rigides de section appropriée à l’usage défini (prises, éclairages, plaques de cuisson, etc.).
Ce type de conducteurs est mieux adapté à l’utilisation...
En savoir plus
Vous souhaitez mettre en place un automatisme sur votre portail ou porte de garage, ou installer un nouvel équipement automatique pour moderniser votre habitat ? Découvrez quel disjoncteur choisir pour ces types de moteurs et comment procéder en toute sécurité.  
En savoir plus
Vous avez prévu de rénover votre installation électrique ou d’ajouter un nouveau circuit. Mais voilà : pour l’indispensable dispositif de protection, vous hésitez entre un disjoncteur classique et un disjoncteur bipolaire. Quelle différence ? Un disjoncteur unipolaire + neutre...
En savoir plus