Porte-fusibles 1P+N - 32A - 1 module - pour cartouches 10,3x38mm

  • Ref. 0 928 16
  • Lexic

Support à monter dans tableau électrique, permettant de recevoir un fusible ou une cartouche cylindrique

23,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Assure la protection de la phase et la coupure du neutre à l'ouverture
  • Reçoit les cartouches fusibles (livré sans cartouche)
  • Pour câble rigide : 1,5mm²
  • Porte étiquette pour identifier le circuit protégé
  • Se monte dans le tableau électrique - Possibilité de signalisation par voyant pour repérer la cartouche fondue

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060928162
  • Tension nominale
    250 V
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Pour taille de fusible
    10x38 mm
  • Nombre de pôle(s)
    1
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    17.7 mm
  • Hauteur
    94 mm
  • Profondeur
    73 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut ou le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-16 mm²
  • Type de connexion
    Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

4% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Disjoncteurs

Changer un fusible dans un nouveau tableau électrique est relativement simple.
Même si la norme NF C 15-100 n’impose pas de remplacer des fusibles par des disjoncteurs (en dehors des constructions neuves et des rénovations), optez pour la protection de votre installation par disjoncteurs....
En savoir plus