Information complémentaire

Distinguer disjoncteur divisionnaire et disjoncteur d’abonné
Pour commencer, il est important de distinguer :
- le disjoncteur d’abonné qui est placé avant le tableau électrique, dans l’ETEL (espace technique électrique du logement) et peut couper toute l’alimentation électrique du logement. Il possède un dispositif de protection différentiel bien souvent d’une sensibilité de 500 mA.
- le disjoncteur divisionnaire, qui, quant à lui, est dédié à un seul circuit électrique et se trouve dans le tableau électrique. Il est caractérisé par plusieurs critères en fonction des circuits à protéger.
Information complémentaire

Le calibrage du disjoncteur
Les disjoncteurs sont définis par des seuils d’intensité selon les circuits à protéger, exprimés en Ampères (A), aussi appelés calibres.
La NF C 15-100 fixe les seuils maximums pour les différents circuits de votre habitat. Il est donc important de choisir un disjoncteur avec un calibre adapté pour répondre à la puissance du circuit qu’il protège.
Information complémentaire

Quel calibre pour quel circuit ?
- 16 A maxi pour l’éclairage (jusqu’à 8 points lumineux) et les prises électriques (jusqu’à 8 par circuits)
- 20 A maxi pour le petit électroménager, convecteurs, chauffe-eau et prises (jusqu’à 12 par circuit). Attention certain disjoncteurs sont dédiés à un seul appareil : four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, congélateur… On les appelle circuits spécialisés
- 32 A maxi pour les plaques de cuisson
Information complémentaire

À chaque ampérage, une section de conducteurs électriques
À chaque calibre de disjoncteur correspond une section de conducteurs électriques minimum à respecter.
- pour les disjoncteurs de 10 à 16 A, la section à respecter est de 1,5 mm² minimum
- pour 20 A, elle est de 2,5 mm² minimum
- enfin, pour les appareils les plus gourmands comme les plaques de cuisson, le disjoncteur de 32 A associé au circuit réclame une section de câble de 6 mm² minimum
Information complémentaire

Un électricien certifié vous simplifie le choix
Faire appel à un électricien certifié pour changer votre ou vos disjoncteurs vous assure la conformité de votre installation électrique, et ainsi contribue à la sécurité de votre foyer. Un professionnel sera le mieux à même de choisir le bon calibre pour votre disjoncteur et de l’installer en réalisant des câblages respectant la réglementation en vigueur.
Questions fréquentes
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte...
Choisir le bon disjoncteur pour son tableau électrique n’est pas toujours un exercice simple. Au-delà du calibre, les disjoncteurs ont différents paramètres à prendre en compte, notamment la courbe de réponse et le pouvoir le...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.