Quelle est la norme électrique à appliquer pour le disjoncteur ?
Les disjoncteurs sont des éléments incontournables d’une installation électrique : ils viennent se placer sur le tableau électrique pour protéger les circuits contre les surcharges et les surintensités. La norme qui régit leur installation est la NF C 15-100.
Préconisations de la norme NF C 15-100 au sujet des disjoncteurs
Les disjoncteurs sont essentiels dans le cadre d’une installation électrique domestique : ils sont chargés de couper le courant en cas de surintensité ou de court-circuit, afin de protéger les appareils branchés.
Le choix et l’utilisation des disjoncteurs sont réglementés par la norme NF C 15-100, qui permet de garantir un niveau de sécurité optimale pour votre installation électrique résidentielle. L’intensité maximale du disjoncteur est fonction du type de circuit à protéger, comme suit :
- Disjoncteurs 16 A max pour des circuits d’éclairages et de prises, pour un maximum de 8 points lumineux ou de 8 prises (avec fil de section de 1,5 mm2).
- Disjoncteurs 20 A max pour des circuits associant jusqu’à 12 prises ou pour les prises dédiées à la cuisine (avec fil de section de 2,5 mm2).
- Disjoncteurs entre 16 A et 32 A pour des circuits spécialisés. Le circuit est alors dédié : volets roulants (disjoncteur 16 A, section 1,5 mm2), électroménager et chauffage électrique jusqu’à 4,5 kW (disjoncteur 20 A, section 2,5 mm2) et plaques de cuisson (disjoncteur 32 A, section 6 mm2).
![norme prises 1222x569](/sites/default/files/styles/1222x569/public/norme-prises-1222x569_2.jpg?itok=Hk3kmkgR)
Précisions sur le calibre et l'intensité du disjoncteur
Il est donc important d’accorder le calibre du disjoncteur à la puissance du circuit protégé. Toutefois, les intensités préconisées sont des maxima : par exemple, si vous avez moins de 8 points lumineux sur un circuit, vous pourriez n’avoir besoin que d’un disjoncteur 10 A.
L’intensité nécessaire peut aussi être plus élevée. Pour la protection d’une prise de recharge destinée aux véhicules électriques, par exemple, vous aurez besoin d’un disjoncteur 40 A avec une section de fil de 10 mm2.
Notez également que la norme N FC 15-100 interdit désormais l’utilisation des coupe-circuits, aussi appelés fusibles. Seuls des disjoncteurs (magnétothermiques) sont préconisés pour la protection d’une installation électrique domestique.
![norme protect circuits 1222x569](/sites/default/files/styles/1222x569/public/norme-protect-circuits-1222x569.jpg?itok=Vt32wwbd)
Branchement des disjoncteurs sur le tableau électrique
Au-delà des disjoncteurs eux-mêmes, la norme N FC 15-100 apporte des précisions quant à leur branchement sur le tableau électrique – et sur la composition de l’ensemble de la Gaine Technique Logement (GTL). Plus de détails sur ce lien.
La norme indique notamment à quelle hauteur les disjoncteurs doivent être positionnés dans la GTL :
- Entre 0,90 m et 1,80 m du sol pour le disjoncteur d’abonné (principal) ;
- Entre 0,50 m ou 0,90 m (en fonction du type de coffret) et 1,80 m du sol pour les disjoncteurs divisionnaires.
Elle préconise enfin de laisser un certain nombre d’emplacements libres sur chaque rangée afin de pouvoir ajouter des disjoncteurs (pour de nouveaux circuits) dans le logement : au moins 20 % de réserves pour un logement individuel, au moins 6 modules libres pour un logement collectif.
Pour visualiser les différents types de tableaux électriques et de disjoncteurs, consultez le guide de choix dédié !
Voir le guide de choix![hauteur appareil nfc15100 1222x569](/sites/default/files/styles/1222x569/public/hauteur-appareil-nfc15100-1222x569.jpg?itok=yhSJ8bdS)
Questions fréquentes
Quel disjoncteur pour les chaudières gaz, fioul, bois, granulés ou électrique ?
La norme NF C 15-100 précise les conditions de protection électrique du circuit de la chaudière. Qu’elle soit électrique, au gaz, bois ou fioul, la chaudière doit disposer d’un raccordement au tableau électrique qui lui soit dédié. Ce circuit fait partie de la catégorie des circuits... En savoir plus
Quelle norme électrique choisir ?
Vous le savez : avant de brancher un nouveau disjoncteur ou d’installer un circuit supplémentaire chez vous, il est indispensable de commencer par jeter un œil aux règles en vigueur. Mais quelle norme électrique choisir ?
Il existe de nombreuses normes électriques. Certaines sont... En savoir plus
Quelle est la norme NF C 15-100 pour le tableau électrique ?
Vous souhaitez ajouter des modules à votre tableau électrique ou tout changer ? Avant toute intervention sur cette partie de votre installation, il est important d’en vérifier les obligations de sécurité.
Votre tableau électrique est le cerveau de votre installation électrique. Il... En savoir plus
Quelle est la norme qui s'applique à un tableau électrique Legrand ?
Considéré comme le cerveau de l’installation, le tableau électrique est régi par la seule norme qui vaut pour toutes les installations électriques basse tension (notamment résidentielles) : la norme N FC 15-100. En savoir plus
Quelle est la norme pour un tableau électrique dans une maison individuelle ?
Avant toute intervention sur votre installation électrique résidentielle, il est indispensable de consulter la norme dédiée afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Surtout quand il s’agit de changer votre tableau électrique ! Qu’il s’agisse d’une maison ou d’un... En savoir plus
Que signifie la norme NF C 15-100 ?
La norme NF C 15-100 a été mise en place en 1970 par l’Union technique de l’électricité (UTE). Elle définit des règles de conception, de réalisation et d’entretien des installations électriques basse tension en France. En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.