Accès aux rubriques
Information complémentaire

Matériel requis
Pour ajouter un disjoncteur d’éclairage et de prise, munissez-vous :
- d'un peigne d'alimentation horizontal
- d'une pince coupante
- d'une pince à dénuder
- d'un tournevis plat
Information complémentaire

Pour votre sécurité
Pour votre sécurité, coupez le courant au disjoncteur d'abonné et assurez-vous de l'absence de tension à la sortie.
Et pour une sécurité maximale, consignez le disjoncteur à l'aide d'un cadenas spécifique afin d'éviter toute remise du courant par un occupant du logement pendant l'installation.
Information complémentaire

Etape 1 : Vérifier l’installation électrique
Pour assurer la protection des occupants du logement, il est obligatoire d'avoir au minimum deux interrupteurs différentiels, souvent installés en début de chaque rangée du tableau. En cas de détection d'une fuite de courant, il déclenche, mettant hors tension tous les circuits associés.
Il empêche ainsi tout risque de chocs électriques. Le choix de l'interrupteur différentiel se fait selon les circuits concernés et l'intensité requise.
Pour les circuits d'éclairage et de prises, il convient de les répartir au minimum sur les deux interrupteurs différentiels de type AC et A requis pour une installation.
- vérifiez qu'il y ait moins de huit disjoncteurs raccordés sur l'interrupteur différentiel, sinon, ajoutez-en un nouveau sur une autre rangée
- vérifiez aussi que l'intensité de l'interrupteur différentiel est suffisante, sinon, changez-le ou ajoutez-en un nouveau sur une autre rangée
Information complémentaire

Obligations de la norme
Pour ajouter un circuit prise, hors prise dédiée, la norme impose 12 prises maximum par disjoncteur de 20A raccordées par des fils de section 2,5mm2 minimum ou 8 prises maximum par disjoncteur de 16A raccordées par des fils de section 1,5mm2 minimum.
Pour ajouter un circuit d'éclairage, la norme impose 8 points lumineux dont la puissance cumulée est inférieure à 3600Watts par disjoncteur de 16A raccordés par des fils de section 1,5mm2 minimum ou 8 points lumineux dont la puissance cumulée est inférieure à 2300Watts par disjoncteur de 10A raccordés par des fils de section 1,5mm2 minimum.
Information complémentaire

Etape 2 : Préparer l’installation du disjoncteur
- coupez l'interrupteur différentiel situé en tête de la rangée sur laquelle vous allez ajouter le nouveau circuit
- enlevez le capot du tableau électrique et clipsez le disjoncteur sur le rail
- préparez le peigne d'alimentation
- retirez la protection plastique et coupez le peigne de façon à obtenir deux longueurs de deux dents chacune
Information complémentaire

Etape 3 : Installer les peignes
- repositionnez la protection plastique et coupez l'exédent en laissant 2 à 3mm
- retirez les peignes déjà en place sur la rangée et remontez-les en les décalant d'un demi-module vers la gauche pour libérer deux bornes
Grâce aux doubles bornes automatiques Legrand, vous avez la possibilité d'utiliser l'une ou l'autre des deux bornes indépendamment pour faciliter le repiquage.
- insérez les deux morceaux de peigne dans les bornes libérées
Un morceau avec côté bleu visible sur les bornes de neutre, un morceau avec côté noir visible sur les bornes de phase
- vérifiez que les protections plastiques cachent bien les extrémités des peignes
Information complémentaire

Etape 4 : Raccorder les fils du nouveau circuit
- commencez par dénuder chaque fil sur 12mm
- raccordez le fil de neutre, puis le fil de phase, sur le disjoncteur
- raccordez ensuite le fil de terre sur le bornier de terre du tableau
La norme impose l'identification des circuits.
- repérez avec une étiquette le circuit concerné
- retirez les obturateurs du capot et enlevez-en un
- remettez les obturateurs en place, remontez le capot et repérez le nouveau circuit sur le bandeau de repérage du capot
Information complémentaire

Etape 5 : Finaliser l’installation
- raccordez ensuite vos prises ou circuits d'éclairage dans le respect du maximum autorisé
- remettez le courant au niveau du disjoncteur principal, une fois déconsigné, et remontez la manette de l'interrupteur différentiel en tête de rangée puis celle du disjoncteur que vous avez ajouté
Vos prises ou points lumineux sont désormais opérationnels.