Information complémentaire

Quel disjoncteur pour votre chauffage électrique ?
Le choix du disjoncteur le mieux adapté au chauffage électrique de votre logement dépend de la puissance cumulée des convecteurs sur chaque circuit à protéger. Le calibre du disjoncteur (en ampères) est fonction de la puissance (exprimée en watts).
Explications

La puissance des convecteurs est déterminante. Elle est indiquée sur la notice de l’appareil et doit être convertie en ampères, afin de savoir quel disjoncteur est approprié pour votre circuit de convecteurs. La formule à appliquer est la suivante : puissance en watts divisée par 230 V.
Ensuite, prenez en compte la puissance cumulée des convecteurs branchés sous le disjoncteur en question pour savoir combien de circuits doivent être créés. La même norme nous indique qu’un disjoncteur 20 A peut protéger un circuit de chauffage électrique allant jusqu’à 4 500 W, ou 4,5 kW.
Cela signifie que vous devez répartir vos convecteurs sous plusieurs circuits dès lors que la puissance cumulée dépasse 4 500 W. Deux radiateurs de 2 000 W chacun seront protégés par un même disjoncteur 20 A ; mais si vous souhaitez ajouter un convecteur, il vous faudra créer un autre circuit.
De fait, un radiateur électrique de 2 000 W consomme 8,7 ampères ; deux radiateurs de la même puissance consomment 17,4 ampères. Dans un petit logement comprenant un ou deux convecteurs, un disjoncteur 16 A suffira donc amplement, car les préconisations de la norme sont des maxima.
Information complémentaire

Exemple : quel disjoncteur pour un sèche-serviette de 750 W ?
Pour savoir quel disjoncteur est adapté à un sèche-serviette de 750 W, c’est le même calcul qui s’applique. Un appareil de cette puissance consomme 3,3 ampères, ce qui est très en deçà de la limite fixée par la norme NF C 15-100.
Information complémentaire

Techniquement, un disjoncteur 16 A peut protéger un circuit cumulant jusqu’à quatre convecteurs de 750 W (3 000 W / 230 V = 13 ampères). Vous pouvez donc brancher votre sèche-serviette de 750 W sur le même circuit que plusieurs autres radiateurs électriques dans votre logement.
Cependant, n’oubliez pas que chaque circuit de chauffage doit être protégé par un disjoncteur indépendant (16 A ou 20 A selon la puissance cumulée). Et qu’il s’agit là de circuits dits « spécialisés », qui doivent en conséquence être dédiés à un même appareillage : uniquement des convecteurs.
Information complémentaire

Choisir vos disjoncteurs
Pour en savoir plus et choisir le bon disjoncteur pour votre chauffage électrique (radiateurs ou sèche-serviettes), référez-vous à notre guide de choix des tableaux électriques, et plus particulièrement à la section dédiée aux disjoncteurs.
Information complémentaire

Avant toute intervention électrique, consultez la norme
Prenez connaissance des recommandations de la norme NF C 15-100 en matière de protection des circuits électriques. Celle-ci stipule qu’un circuit de chauffage électrique doit être branché sous un disjoncteur 20 A max (supportant jusqu’à 20 ampères), avec une section de fil de 2,5 mm2.
Accéder à la norme NF C 15-100 Découvrir la norme NF C 15-100 pour la GTL