La protection des biens et des personnes

3 types d’appareil assurent ces protections, soit par association, soit directement :
- l’interrupteur différentiel : il protège les personnes contre tous les risques de choc électrique
- le disjoncteur : il protège les biens et les circuits contre les surcharges et les courts-circuits
- le disjoncteur différentiel : en associant les deux fonctions dans un même produit, il protège aussi bien les personnes contre les risques de choc électrique que les biens et les circuits contre les surcharges et les courts-circuits
La protection des biens et des circuits La protection des personnes
Quelle protection électrique pour un circuit lave-linge ?

Pour créer un circuit lave-linge, il faut associer à la suite d’un interrupteur différentiel de Type A, un disjoncteur de 20A maximum. Une section minimum de 2,5mm² pour les conducteurs de ce circuit est obligatoire.
Quelle protection électrique pour un circuit lave-vaisselle ?

Pour créer un circuit lave-vaisselle, il faut associer un disjoncteur de 20A maximum à la suite d’un interrupteur différentiel de Type AC. Les conducteurs de ce circuit doivent être d’une section minimum de 2,5mm².
Information complémentaire

Des électriciens au service de votre sécurité électrique
Notre réseau d’électriciens certifiés est constitué de professionnels qualifiés pouvant répondre à vos besoins d’installations électriques et en matière de sécurité dans votre habitation.