Information complémentaire

Disjoncteurs : le principe général
Un disjoncteur empêche qu'un courant trop intense (surtension, surcharge ou court-circuit) endommage vos circuits électriques ou vos appareils (télévision, ordinateur, manette de jeu, etc).
C'est pourquoi un disjoncteur a toujours une valeur seuil, un calibre, exprimé en Ampères (typiquement : 10A, 16A, 20A, ou 32A).
Quand un incident est détecté, et que ce seuil est dépassé, un disjoncteur coupe donc automatiquement le courant.
découvrir le principe du courant électrique comprendre son installation électrique
Information complémentaire

3 types de disjoncteurs
Il faut distinguer :
- le disjoncteur général, qui protège l'ensemble de votre installation électrique
- les disjoncteurs divisionnaires ou modulaires, qui protègent vos circuits électriques
- les disjoncteurs différentiels, qui peuvent être de type "disjoncteur général" ou de type "disjoncteur divisionnaire".
Information complémentaire

Dispositifs différentiels : les caractéristiques
Un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel est caractérisé par une valeur seuil : la sensibilité, exprimée en milli-Ampères (mA).
La valeur typique est de 30mA.
Si un courant de fuite apparaît et dépasse cette intensité (même un petit dépassement), l'interrupteur différentiel ou le disjoncteur différentiel coupe le courant dans le ou les circuits incriminés. Les personnes sont ainsi protégées d'une éventuelle électrisation !
Il existe différents types d'interrupteurs différentiels : A, AC ou encore F. Chaque circuit d'une installation électrique nécessite un type d'interrupteur ou de disjoncteur différentiel spécifique. Dans une cuisine par exemple, les réglementations telles que la Norme NF C 15-100 imposent l'installation d'un interrupteur différentiel de type A pour une plaque de cuisson ou une cuisinière. Un dispositif différentiel Type F est obligatoire dans le cas notamment d’une climatisation, d’une pompe de piscine, d’une pompe à chaleur ou bien pour protéger une prise renforcée ou une borne de recharge pour véhicules électriques.
Information complémentaire

Faites appel à un électricien !
Vous n'êtes pas un pro du bricolage et préférez faire appel à un expert de l'électricité ?
Faites appel à un électricien recommandé par Legrand près de chez vous pour l'installation de disjoncteurs ou d'interrupteurs différentiels de différents calibres dans le tableau électrique de votre maison.
Bénéficiez ainsi également de conseils spécialisés sur l'installation électrique de votre logement (durée de vie du matériel, fonctionnement des appareillages, tarifs, dernières sorties produits, etc.) et sur la Norme NF C 15-100, règle qui régit la partie électricité d'une maison (informations standards et pratiques, nombre de prises en fonction de la surface d'une pièce, tension, mise à la terre, risques d'électrisation, unités de mesure, etc.).
Questions fréquentes
Le disjoncteur...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.