Interrupteur différentiel bipolaire - 2P - typeF 30mA arrivée haut/départ haut 40A

  • Ref. 0 928 28
  • DX³-ID

DX³-ID interrupteur différentiel, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant

269,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Visualisation immédiate du défaut
  • Réarmement facile une fois le défaut éliminé
  • Type F : pour protéger plus efficacement des circuits à forte composante électronique (appareils de Type-Congélateur, matériel informatique, véhicule électrique)
  • Arrivée haute et sortie haute par bornes à vis - Accepte le passage du peigne d'alimentation
  • Sensibilité : 30mA

Les + installation

Pour installation monophasée

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Schéma de câblage

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060928285
  • Nombre de pôle(s)
    2
  • Tension
    230 V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    40 A
  • Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
    0.03 A
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    250 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
    4 kV
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Type de différentiel
    F
  • Sélectif
    Non
  • Type retardé de courte durée
    Oui
  • Résistance de court-circuit (Icw)
    10 kA
  • Tenue au courant de choc
    3 kA
  • Type de tension
    AC
  • Avec dispositif de verrouillage
    Oui
  • Fréquence
    50 Hz
  • Produits auxiliaires associables
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Profondeur d'encastrement
    44 mm
  • Température ambiante en fonctionnement
    -25-60 °C
  • Degré de pollution
    2
  • Section de raccordement cable souple
    0.75-10 mm²
  • Section de raccordement cable rigide
    0.75-16 mm²
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Antidéflagration
    Non
  • Largeur
    35.6 mm
  • Hauteur
    94.8 mm
  • Profondeur
    77.8 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Tension nominale (Un)
    180-250 V
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Type de connexion
    Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

88% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Disjoncteurs

Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les effets néfastes d'un courant de fuite (choc électrique). Les disjoncteurs différentiels assurent le même rôle mais ils protègent aussi les équipements électriques contre les sur intensités. L'installation d'un certain...
En savoir plus
L’interrupteur différentiel a pour but de protéger les personnes dans l’habitation contre les risques électriques en coupant le courant en cas de défaut d’isolement sur les circuits auxquels il est relié. Il vient en complément du disjoncteur divisionnaire qui, lui, protège les...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 régit les installations électriques des logements neufs et s’applique également dans le cas de certaines rénovations. Cette norme impose l’installation d’interrupteurs différentiels, deux au minimum de 30 mA dans le tableau électrique.
Les interrupteurs...
En savoir plus
Lorsqu’un interrupteur différentiel coupe l’alimentation d’un ou plusieurs circuits électriques, il ne disjoncte pas. La disjonction est une réaction propre aux disjoncteurs (qu’il s’agisse du disjoncteur général ou d’un disjoncteur divisionnaire). L’interrupteur...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 fixe à 8 le nombre maximum de disjoncteurs divisionnaires sous un même interrupteur différentiel. Elle impose aussi de respecter soit la règle de l’amont, soit la règle de l’aval.
En savoir plus

Tableaux électriques

Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les courants de fuite. Un courant de fuite survient si l'isolation d'un appareil électrique ou si la mise à la terre est défectueuse. Au-delà d'une certaine intensité électrique, le courant de fuite devient dangereux. Les...
En savoir plus
Le nombre d’interrupteurs différentiels dans un tableau électrique est de 2 minimum (1 de type AC et 1 de type A) et sera conditionné par le nombre total de disjoncteurs divisionnaires et de leurs calibres à positionner dans votre tableau électrique. Ainsi plusieurs critères devront...
En savoir plus
Un dispositif différentiel résiduel (DDR) est un équipement de protection électrique utilisé pour détecter les fuites de courant dans un circuit.   Généralement installé dans les tableaux de distribution, son rôle principal est de protéger les personnes contre les risques de...
En savoir plus