Accès aux rubriques
Le minimum Normatif

Dans chaque logement sont requis à minima deux interrupteurs différentiels de sensibilité de 30mA (un de type AC et un de type A) afin de garantir la protection des personnes contre le risque de chocs électriques.
Un maximum de 16 circuits seront répartis (règles définies ci-après).
Information complémentaire

Que protège l’interrupteur différentiel type AC ?
L’interrupteur différentiel de type AC détecte uniquement les fuites de courants alternatifs.
Il doit être utilisé pour les équipements d'usage général : éclairage, prises de courant standard, volets roulants, chauffage électrique, etc.
Information complémentaire

Que protège l’interrupteur différentiel type A ?
L’interrupteur différentiel de type A détecte les fuites de courant résiduel.
Il doit être utilisé pour les équipements pouvant générer des défauts mono-alternance : lave-linge, plaques de cuisson, recharge véhicule électrique...
Information complémentaire

Que protège l’interrupteur différentiel type F ?
Le type F est exigé pour les circuits alimentant des équipements avec variateur de vitesse monophasé.
Il présente par ailleurs une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs.
Il doit être installé pour protéger les pompes à chaleur, climatiseur, pompes de piscine ou solutions de recharge pour véhicule électrique.
Combien de circuits par interrupteur différentiel ?

Le nombre maximum de circuits autorisé par la NF C 15- 100 est de 8.
Ce chiffre ne peut être atteint que si l’une des règles de l’amont ou de l’aval est aussi remplie.
Règle de calcul du calibre d’un interrupteur différentiel ?

Les règles de l’amont ou de l’aval permettent la détermination du calibre des interrupteurs différentiels équipant votre tableau électrique. Si la somme des intensités des circuits (voir exemple) est < ou = à 40A, vous pouvez utiliser un interrupteur différentiel de 40A. Sinon, il faudra obligatoirement utiliser un interrupteur différentiel dont le calibre est de 63A.
Tutos vidéo
Interrupteur différentiel
Questions fréquentes
Le nombre maximum de disjoncteurs par interrupteur différentiel est défini dans la norme NF C 15-100.
Deux interrupteurs...
Information complémentaire

Peur de vous tromper ?
La sécurité des occupants de votre maison est trop importante pour être prise à la légère !
Pour cela, vous pouvez faire appel à l’un de nos électriciens certifiés à proximité de votre domicile afin de réaliser les travaux électriques en conformité avec la norme d’installation en vigueur.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.