Quel type de DDR (Dispositifs Différentiels Résiduels) choisir pour mon tableau électrique ?

Un dispositif différentiel résiduel (DDR) est un équipement de protection électrique utilisé pour détecter les fuites de courant dans un circuit.

Généralement installé dans les tableaux de distribution, son rôle principal est de protéger les personnes contre les risques de chocs électriques en coupant rapidement l'alimentation en cas de fuite de courant.

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte dans le choix du type de DDR à installer, tels que la sensibilité, la sélectivité, le temps de déclenchement, etc.

Découvrez quelques notions clés à connaître au sujet des différents dispositifs de protection qui composent votre tableau électrique.

Notion 1 : le principe du DDR

legrand protection ddr schema comparaison intensite 1222x569

Pour fonctionner, le DDR mesure la différence de courant entre le conducteur de phase (ou conducteur actif) et le conducteur de neutre (ou conducteur de retour). Normalement, ces deux conducteurs devraient transporter le même courant électrique, mais en cas de fuite de courant vers la terre, une partie de ce courant peut s'échapper et retourner au sol par un chemin différent. Le DDR surveille en permanence cette différence de courant et déclenche une coupure du circuit dès qu'une fuite est détectée.

legrand protection ddr schema difference intensite 1222x569
legrand inter differentiel disjoncteurs porte etiquette 700x700

Notion 2 : les protections différentielles

Il n’est pas toujours facile de définir les différents équipements qui composent notre tableau électrique : disjoncteur divisionnaire, interrupteur de type différentiel, disjoncteur différentiel…


Voici comment distinguer ces différentes protections :

  • le disjoncteur divisionnaire est un type de disjoncteur qui protège les équipements électriques en évitant les surcharges du circuit.
  • l’interrupteur différentiel détecte les fuites de courant et prévient les risques d’électrocution en coupant l’alimentation en cas de défaut.
  • le disjoncteur différentiel combine à la fois la protection contre les surcharges et la détection des fuites de courant

En résumé

legrand diffferents types protection 1222x569
  • disjoncteur = protection des biens
  • interrupteur différentiel = protection des personnes
  • disjoncteur différentiel = protection des biens et des personnes
interdifferentiel type a ac f 700x700

Notion 3 : le type de protection différentielle

Protection différentielle de type AC : détecte uniquement les fuites de courants alternatifs (AC).

  • équipements pour applications d'usage général
  • éclairage
  • prises de courant standard
  • volets roulants, chauffage chauffage électrique, etc

Protection différentielle de type A : détecte les fuites de courant résiduel (courant de fuite à la terre).

  • équipements pouvant générer des défauts mono-alternance
  • lave-linge
  • plaques de cuisson
  • recharge pour véhicule électrique

Protection différentielle de type F (Hpi) : exigé pour les circuits alimentant des équipements avec variateur de vitesse monophasé ; il présente par ailleurs une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs

  • pompes à chaleur, climatiseur
  • pompes de piscine
  • recharge véhicule électrique
tab norme circuits maison 700x700

Notion 4 : l’intensité du disjoncteur

Pour toute installation électrique neuve ou entièrement rénovée, il est indispensable de suivre les réglementations imposées par la norme NF C 15-100. L’une des règles à suivre est d’appliquer la bonne intensité du disjoncteur en fonction du circuit qu’il protège : 

  • intensité type 16A : lumières, prises de courant, volets roulants
  • intensité type 20A : prises de courant, chauffage électrique, lave-vaisselle, four, lave-linge, etc.
  • intensité type 32A : plaques de cuisson
famille logo ec 700x700 303

Faire appel à un pro

Pour assurer une installation électrique sécurisée, confiez vos travaux à un professionnel qualifié. En effet, manipuler la tension électrique peut se révéler être dangereux. Nous mettons à disposition notre réseau d’électriciens certifiés par Legrand qui vous permet de trouver un professionnel près de chez vous et de bénéficier d’une installation respectant les normes en vigueur.

Questions fréquentes

Un interrupteur différentiel de type A protège les circuits alimentant notamment :  plaques de cuisson lave‑linge bornes de recharge pour voitures électriques, sensibles aux courants continus Selon la norme NF C 15-100, il est exigé en complément d’au moins un...
En savoir plus
Dans le cadre de la rénovation de votre installation électrique, vous vous demandez quoi brancher après un interrupteur ou disjoncteur de type A ? Quels sont les principaux appareils ? Si vous vous interrogez au sujet des appareils qui peuvent être branchés après un disjoncteur de type A,...
En savoir plus
Pour protéger une installation électrique, les disjoncteurs et les interrupteurs différentiels sont complémentaires et exigés par la norme NF C 15-100. disjoncteur : protège les biens. Il coupe en cas de surcharge ou court-circuit (effet thermique/magnétique), puis se...
En savoir plus
Si un disjoncteur saute ou ne se réarme pas : Identifiez la cause : surcharge ou surintensité, court‑circuit ou défaut d’isolement Coupez l’alimentation générale avant toute intervention sur l’installation, débranchez les appareils récents ou suspects Essayez de...
En savoir plus
Le nombre maximum de prises reliées à un disjoncteur 16 A (ampères) est clairement défini dans la norme NF C 15-100 : il est recommandé de mettre jusqu'à 8 prises électriques maximum par circuit pour un disjoncteur 16 A, avec une section de fils minimum de 1,5 mm². En section de fils...
En savoir plus
Selon la norme NF C 15-100, pour un disjoncteur 20 A, le nombre de prises dépend de l’usage : jusqu’à 12 prises avec terre pour un circuit « classique » (pièces de vie, box, TV, etc.) jusqu’à 6 prises avec terre pour un circuit dédié cuisine (petit électroménager,...
En savoir plus
Remettre le courant après déclenchement d’un disjoncteur : supprimer la cause du déclenchement du disjoncteur (surcharge, court-circuit, appareil défectueux) : débrancher le ou les appareil(s) suspect(s) aller jusqu'au taleau électrique et identifier le disjoncteur déclenché...
En savoir plus
Un disjoncteur différentiel est un dispositif de protection modulaire qui vient se placer dans le tableau électrique grâce à des bornes automatiques ou à vis. Le disjoncteur différentiel est un DDR (Dispositif Différentiel Résiduel). Il existe plusieurs types de disjoncteurs : le...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message