Interrupteur différentiel bipolaire - 2P - type AC 30mA arrivée haut/départ haut 25A

  • Ref. 0 928 29
  • DX³-ID

DX³-ID interrupteur différentiel, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant

142,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • La norme NF C 15-100 impose que tous les circuits du logement soient protégés par un interrupteur différentiel de sensibilité 30mA
  • Visualisation immédiate du défaut
  • Réarmement facile une fois le défaut éliminé
  • Type-AC : pour protéger la plupart des circuits sauf les circuits plaque de cuisson, lave-linge et prise de recharge véhicule électrique
  • Arrivée haute et sortie haute par bornes à vis - Accepte le passage du peigne d'alimentation - Sensibilité : 30mA

Les + installation

Pour installation monophasée

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Schéma de câblage

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060928292
  • Nombre de pôle(s)
    2
  • Tension
    230 V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    25 A
  • Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
    0.03 A
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    250 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
    4 kV
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Type de différentiel
    AC
  • Sélectif
    Non
  • Type retardé de courte durée
    Non
  • Résistance de court-circuit (Icw)
    10 kA
  • Tenue au courant de choc
    0.25 kA
  • Type de tension
    AC
  • Avec dispositif de verrouillage
    Oui
  • Fréquence
    50 Hz
  • Produits auxiliaires associables
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Profondeur d'encastrement
    44 mm
  • Température ambiante en fonctionnement
    -25-60 °C
  • Degré de pollution
    2
  • Section de raccordement cable souple
    0.75-10 mm²
  • Section de raccordement cable rigide
    0.75-16 mm²
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Antidéflagration
    Non
  • Largeur
    35.6 mm
  • Hauteur
    94.8 mm
  • Profondeur
    77.8 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Tension nominale (Un)
    180-250 V
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Type de connexion
    Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

88% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Un interrupteur différentiel permet de protéger les occupants de votre domicile contre les risques d’électrisation. Mais savez-vous comment choisir les interrupteurs différentiels adéquats pour vos circuits électriques ? Voyons ensemble quelle est l’utilité d’un interrupteur...
En savoir plus
Les interrupteurs différentiels ont un but précis : protéger les occupants de la maison contre les chocs électriques. C’est pourquoi ils doivent être installés dans le tableau électrique. La norme NF C 15-100 nous donne des indications précises pour savoir combien sont nécessaires. En savoir plus
Le but d’un interrupteur différentiel est de protéger les occupants du logement contre les risques électriques. Il se pose directement dans le tableau électrique, entre le disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires. Voici un guide pour bien choisir vos interrupteurs...
En savoir plus
La norme N FC 15-100 préconise l’installation d’au moins deux interrupteurs différentiels de 30mA dans tout logement, afin de sécuriser l’installation électrique. Mais qu’est-ce qu’un interrupteur différentiel 30mA ? Et comment effectuer son installation ?
Deux interrupteurs...
En savoir plus
Au moment de choisir votre interrupteur différentiel pour protéger le circuit associer à votre chauffage électrique, vous vous demandez lequel est le mieux adapté. Faut-il opter pour un différentiel de type AC ? Ou de type A ? Sous quel interrupteur différentiel raccorder les circuits...
En savoir plus

Disjoncteurs

Lorsqu’un interrupteur différentiel coupe l’alimentation d’un ou plusieurs circuits électriques, il ne disjoncte pas. La disjonction est une réaction propre aux disjoncteurs (qu’il s’agisse du disjoncteur général ou d’un disjoncteur divisionnaire). L’interrupteur...
En savoir plus

Installation électrique et réseau

Placé dans le tableau électrique, l’interrupteur différentiel protège les habitants du logement contre un choc électrique dû à une fuite de courant. Il vient en complément du disjoncteur qui a pour vocation de protéger les circuits contre les surcharges et...
En savoir plus