Quels appareils peut-on brancher après un interrupteur ou un disjoncteur de type A ?

Dans le cadre de la rénovation de votre installation électrique, vous vous demandez quoi brancher après un interrupteur ou disjoncteur de type A ? Quels sont les principaux appareils ? Si vous vous interrogez au sujet des appareils qui peuvent être branchés après un disjoncteur de type A, c’est sans doute que vous cherchez plutôt un interrupteur différentiel. Voyons dans le détail comment distinguer les deux éléments, avant de répondre directement à la question posée.

Distinguer disjoncteur et interrupteur différentiel

disjoncteur protection biens personnes 1222x569

Disjoncteur et interrupteur différentiel ne servent pas le même but : si le premier sécurise les circuits et les biens, le second a pour objectif de protéger les personnes contre les risques liés aux chocs électriques.

Il existe plusieurs calibres pour les disjoncteurs, suivant une valeur exprimée en ampères. Le choix du bon dispositif se fait en fonction de la nature du circuit à protéger : disjoncteur 10 A, 16 A, 20 A ou 32 A le plus souvent, pour connecter des circuits communs ou spécialisés.

Toutefois, le classement par type (A, AC ou F) ne concerne pas les disjoncteurs : il n’est utilisé que pour distinguer les interrupteurs ou disjoncteurs différentiels. Chaque type répond à un besoin spécifique :

  • Le type AC pour repérer les défauts de courant à composante alternative ;
  • Le type A pour repérer les défauts de courant à composante continue et alternative ;
  • Le type F, ou Hpi, pour isoler certains appareils et assurer leur fonctionnement même en cas de coupure des circuits (idéal pour un congélateur, un ordinateur ou un système d’alarme).

Information complémentaire

Choix du disjoncteur de type A

Au moment de faire votre choix, ne vous trompez pas : les disjoncteurs se différencient par leur calibre, les interrupteurs différentiels par leur type et leur sensibilité (une valeur de 30 mA étant imposée par la norme NF C 15-100). Consultez le guide de choix pour en savoir plus.

Que brancher sous un interrupteur différentiel de type A ?

interdif type a ac par instal elec 1222x569

L’interrupteur différentiel de type A est donc utilisé pour détecter les défauts de courant à composante alternative et continue. La norme NF C 15-100 impose de l’installer en complément d’un différentiel de type AC (courant alternatif).

Trois types d’appareils (donc de circuits) doivent impérativement être branchés sous un interrupteur différentiel de type A : les plaques de cuisson, le lave-linge et la prise permettant de recharger un véhicule électrique. Des circuits standards (prises ou lumières) peuvent y être ajoutés.

La norme préconise également de répartir les circuits d’éclairage et de prises de courant sous au moins deux interrupteurs différentiels. Ainsi, en cas de coupure d’alimentation sur un différentiel, vous pourrez toujours vous éclairer et utiliser une partie de vos prises électriques.

Pour ce qui est du calibre, un interrupteur différentiel de 40 A est largement suffisant – sauf si la puissance de votre chauffage électrique dépasse 8 000 W, ce qui vous contraindrait à opter pour un différentiel de 63 A.

N’oubliez pas de tester vos interrupteurs différentiels (quel qu’en soit le type) de façon régulière, dans l’idéal une fois par mois. Le tutoriel ci-dessous vous apprendra comment faire !

Par ailleurs, dans la maison, de nombreux appareils (petits et grands) consomment de l'énergie (four, lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs, chauffe-eau, téléviseur, etc.). Afin de réduire le coût annuel de vos factures, vous pouvez agir sur vos équipements grâce aux produits connectés Legrand : interrupteurs et prises connectés, contacteur connecté. Pilotez et maîtriser les consommations de votre logement !

Tutoriel

Découvrir

Questions fréquentes

Un disjoncteur différentiel est un dispositif de protection modulaire qui vient se placer sur le tableau électrique grâce à des bornes automatiques ou à vis. Le disjoncteur différentiel est un DDR (Dispositif Différentiel Résiduel). Il existe plusieurs types de disjoncteurs : le...
En savoir plus
Pour protéger votre pompe à chaleur (PAC) installée à l’extérieur de votre domicile, vous devez installer une protection dédiée dans votre tableau électrique. Mais comment choisir le disjoncteur à installer pour une pompe à chaleur ?   2 caractéristiques essentielles...
En savoir plus
Pour maîtriser et agir sur facture énergétique, Legrand a conçu une gamme de produits connectés, intelligents et durables. Découvrez nos solutions pour faire baisser vos consommations énergétiques et pour réaliser des économies d’énergie, tout en préservant l'environnement.
En savoir plus
Faites d’une pierre deux coups en réalisant des économies d’énergie dans votre logement pour à la fois : réduire vos factures d’électricité faire un geste pour la planète    Découvrez le thermostat connecté Smarther with Netatmo, votre allié pour réduire votre...
En savoir plus
Les mises à jour sont téléchargées automatiquement tant que le Classe 300EOS with Netatmo est connecté à Internet (une notification vous rappellera de démarrer la procédure d’installation).
En savoir plus
Vous souhaitez savoir comment brancher votre four en toute sécurité ? Cet appareil est un équipement électrique spécifique de votre cuisine. Suivez tous nos conseils pour raccorder votre four dans des conditions de branchement conformes et sécurisées.
En savoir plus
Remarques
Veillez à ne pas empêcher la circulation de l’air à proximité de la Tête Thermostatique et de ne pas la couvrir (rideau, tablette de radiateur, coffrage…). Au sein d’une même pièce, il est fréquent de constater une différence de température entre deux appareils de...
En savoir plus
Éteindre les lumières de la maison quand elles ne sont pas nécessaires, débrancher les appareils électriques lorsqu’ils ne sont pas utilisés, remplacer les ampoules actuelles par des ampoules LED sont autant de gestes possibles pour faire baisser sa consommation d’électricité. 
En...
En savoir plus
Le fil électrique est constitué d’un matériau conducteur (appelé aussi "âme du fil") et est enveloppé d’une gaine isolante (le plus souvent du plastique). Dans une installation domestique, plusieurs types de fils sont en charge de transporter l’énergie du tableau électrique aux...
En savoir plus
Si vous voulez vous inscrire dans une démarche de réduction des dépenses en énergie, savoir estimer sa consommation moyenne en kWh et la comprendre est un premier pas pour la réduire. Cependant, la consommation peut différer d’un foyer à l’autre et certains critères sont à prendre...
En savoir plus