Combien de kWh par jour en moyenne ?

Si vous voulez vous inscrire dans une démarche de réduction des dépenses en énergie, savoir estimer sa consommation moyenne en kWh et la comprendre est un premier pas pour la réduire. Cependant, la consommation peut différer d’un foyer à l’autre et certains critères sont à prendre en compte. 
 

legrand conso logement isolation energie 700x700

Votre consommation dépend de plusieurs facteurs

La consommation journalière d’un logement diffère selon de nombreux critères : elle ne sera pas la même selon la surface du logement, le type d’habitation, la source d’énergie, la qualité de l’isolation, le nombre d’occupants, voire même la région d’habitation.
 

compteur energie legrand 500x500

Mesurer pour mieux comprendre

On sait que les postes les plus gourmands en énergie sont le chauffage, l’eau chaude sanitaire et les appareils électroménagers comme le réfrigérateur, le sèche-linge ou encore le congélateur. Mesurez vos consommations d’énergie avec le compteur d’énergie connecté Drivia with Netatmo et agissez en conséquence sur les postes les plus énergivores de votre logement ! 

Note : l’utilisation de produits connectés (sauf écocompteur) nécessite l’installation préalable d’un pack de démarrage « … with Netatmo ».
 

legrand homme smartphone rue pictos 700x350

Piloter ses appareils avec le contacteur connecté

Maîtrisez la consommation de vos appareils énergivores et impactez positivement votre facture d’énergie avec le contacteur connecté Drivia with Netatmo.
Gérez vos appareils électriques à distance et programmez vos appareils selon vos habitudes de vie : fonction planning, mode heures pleines/heures creuses et ON/OFF, et suivez vos consommations du circuit piloté par le contacteur connecté, en kWh et en €. 

Note : l’utilisation de produits connectés nécessite l’installation préalable d’un pack de démarrage « … with Netatmo ».
 

legrand delesteur connecte dwn tableau 700x700

Agir avec le délesteur connecté

Le délesteur connecté Drivia with Netatmo couplé à des produits connectés "with Netatmo" comme le contacteur, les sorties de câbles ou encore les prises connectées, vous permet :

  • de mesurer la consommation énergétique totale de votre installation
  • d’éviter les coupures intempestives en cas de dépassement de votre contrat d’électricité
  • d’éteindre proactivement les appareils les plus énergivores si besoin, en contrôlant les priorités de délestage (les appareils se rallumant automatiquement une fois le risque de surconsommation écarté)

Personnalisez vos priorités de délestages et recevez des notifications via l’App. Home + Control.

Note : l’installation de produits connectés nécessite l’installation préalable d’un pack de démarrage « … with Netatmo ».
 

famille logo ec 700x700

Passez par un professionnel

Afin de renforcer la connaissance de votre consommation d’énergie quotidienne, faites appel à un professionnel certifié et recommandé par Legrand qui sera en mesure d’installer les solutions Drivia with Netatmo en respectant les normes et réglementations environnementales
 

Questions fréquentes

Vous pouvez dès maintenant réduire vos consommations d’énergie dans votre maison grâce aux solutions Legrand qui permettent de mesurer, contrôler et programmer les appareils électriques pour une gestion énergétique optimale de votre logement.   Pour chaque pièce, trouvez des...
En savoir plus
Faites d’une pierre deux coups en réalisant des économies d’énergie dans votre logement pour à la fois : réduire vos factures d’électricité faire un geste pour la planète    Découvrez le thermostat connecté Smarther with Netatmo, votre allié pour réduire votre...
En savoir plus
Pour parvenir à limiter la hausse du prix de l’électricité sur sa facture, il est indispensable de connaître la consommation d'énergie de ses appareils. Plusieurs postes de consommation divisent la note finale mais vous pouvez agir sur certains équipements en priorité.
En savoir plus
Plusieurs pratiques existent pour réduire sa consommation d’électricité comme adopter des écogestes, privilégier l’utilisation de ses appareils en heures creuses etc.
Pour un maximum de confort et une économie significative, Legrand propose des solutions domotiques qui vous aident à...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message