Accès aux rubriques
Qu’est-ce qu’un chauffage central ?

Le terme de chauffage central désigne le générateur de chaleur de votre maison. Celui-ci peut utiliser différentes sources d’énergie : électrique (radiateurs électriques, plancher chauffant au sol, etc.) ou combustible (chaudières au gaz, au fioul ou bois par exemple). Découvrez les différentes solutions Legrand pour optimiser votre confort et réduire votre consommation d’énergie.
Les équipements de chauffage Netatmo Quel est le meilleur choix de gestion de chauffage pour votre intérieur ?
Information complémentaire

Sortie de câble connectée
Pour alimenter et rendre connecté n’importe quel radiateur électrique, avec ou sans fil pilote, choisissez la sortie de câble Céliane with Netatmo. Contrôlez ainsi votre chauffage depuis votre smartphone, sur l’application Home + Control, et optimisez votre consommation d’électricité. Grâce au pilotage intelligent de vos radiateurs, bénéficiez d’un rendement optimisé pour votre chauffage.
Information complémentaire

Thermostat connecté Smarther with Netatmo
Le Thermostat connecté Smarther with Netatmo, qui fonctionne avec tous les types de chaudières individuelles (au bois, au fioul, au gaz) et avec les pompes à chaleur, vous permet de piloter et de programmer votre chauffage depuis un smartphone via l’application Home + Control ou par la voix via un assistant vocal (Siri d’Apple, Alexa d’Amazon ou encore l’Assistant Google).
Information complémentaire

Thermostat Modulant Intelligent Netatmo
Choisissez le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo pour contrôler la température de l’eau de votre chaudière à modulation avec précision et à tout moment de la journée, depuis votre smartphone via l’application Home + Control. Gagnez en confort et en économies d’énergie grâce à ce produit fonctionnant avec les chaudières modulantes OpenTherm ou à accumulation. Sans fil, il s’installe aussi bien en chantier neuf qu’en rénovation.
Information complémentaire

Têtes Thermostatiques Additionnelles Intelligentes Netatmo
Installez une ou plusieurs Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles Netatmo, en complément de l’un des deux Thermostats Intelligents Legrand et ajustez la température de chaque pièce, à tout moment directement sur votre radiateur ou à distance via votre smartphone. Ainsi, chauffez votre logement où il faut, comme il faut et uniquement lorsque c’est nécessaire. Faites également des économies d’énergie grâce aux modes "Absent" et "Hors-Gel", et à la fonctionnalité de détection de fenêtre ouverte.
Information complémentaire

Commande pour volets roulants connectée
Vous pouvez également agir sur la chaleur dans votre maison grâce aux volets roulants. En effet, il vous suffit d’ouvrir vos volets lorsque le soleil tape sur les fenêtres, de fermer ces dernières pour éviter que l’air ne passe et de baisser les volets dès qu’il fait nuit pour préserver la chaleur de la journée. Grâce à la commande pour volets roulants connectée, contrôlez facilement l’ouverture et la fermeture des volets roulants en fonction du soleil afin de préserver la chaleur et de faire des économies d’énergie.
Installer un interrupteur connecté pour volet roulant Céliane with Netatmo
Information complémentaire

Ecocompteur connecté
L’écocompteur connecté est une solution efficace pour réduire votre consommation énergétique ainsi que les coûts d’électricité engendrés par les circuits de chauffage et les appareils électriques de votre maison. En effet, l’écocompteur permet de mesurer la consommation d'énergie électrique de votre logement sur les 5 postes imposés par la Réglementation thermique (RT 2012) : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant et les autres consommations comme le gaz, l’eau ou la production (et le stockage) d’électricité via des énergies renouvelables telles que les panneaux solaires par exemple.
Information complémentaire

Faire installer des solutions connectées Legrand pour votre chauffage central
Vous souhaitez équiper votre maison de solutions connectées Netatmo et Legrand pour optimiser votre chauffage central ? Demandez un devis à un électricien certifié recommandé par Legrand, disponible près de chez vous, et bénéficiez de l’expertise du réseau d’électriciens partenaires Legrand.
Vidéos
Électriciens certifiés par Legrand
Questions fréquentes
La détection de fenêtre ouverte est une fonction des Vannes Netatmo qui...
Chauffage individuelPour une absence...