Interrupteur connecté pour volets roulants et stores Céliane with Netatmo avec plaque - Blanc
- Ref. CB9431
- Céliane with Netatmo
Interrupteur connecté pour volets roulants Céliane with Netatmo permet de contrôler les volets et stores manuellement, à distance via l'App. Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Interrupteur pour volets roulants et stores connectés : gérez vos volets et stores manuellement, depuis l'App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Avec fonction montée/descente/stop
- Compatible avec les volets roulants filaires à butée électronique et mécanique
- Peut être associé avec une ou plusieurs commande(s) sans fils pour volets roulants
- Finition Blanc avec plaque Blanc Emaillé, livré complet, prêt à installer
Avantages
- Vous pouvez gérer le niveau d'ouverture directement depuis l'App. Home + Control
- Peut être commandée à distance par une commande sans fils ou via votre smartphone
- Association facile et rapide avec un produit sans fils en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)
Les + installation
S'installe facilement en lieu et place d'un interrupteur standard dans une boîte simple
Les + utilisation
Permet de commander un volet roulant ou un store d'une simple pression sur l'interrupteur ou depuis votre smartphone grâce à l'Application Home + Control
Recommandations / restrictions d’usages
- Non compatible avec les installations de volets roulants radio
- Pour ajouter un interrupteur pour volets roulants à votre installation, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™ with Netatmo permet d’homogénéiser le design des fonctions connectées dans votre logement avec le reste de votre installation. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les produits connectés Céliane with Netatmo gardent une finition harmonieuse avec les interrupteurs et prises Céliane. La mise en œuvre simple avec un câblage classique et intuitif permet de remplacer facilement vos anciens interrupteurs et prises. Personnalisez l’usage de votre éclairage, de vos volets roulants, de votre VMC, ou encore de votre chauffage et appareils électriques, suivant vos habitudes de vie. Vous pouvez contrôler votre installation manuellement via une commande sans fils ou un interrupteur, par la voix via les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home) mais aussi à distance via l'App. Home + Control. Et pour optimiser votre consommation d’énergie, visualisez directement dans l’application vos consommations pour savoir où agir si nécessaire. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414972539951
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Zigbee
- Radio bidirectionnelle Oui
- Mode de pose Encastré
- Largeur en nombre de modules 2
- Couplage au bus inclus Non
- Module de bus amovible Non
- Commande sur site/commande manuelle Oui
- Avec affichage LED Oui
- Nombre d'entrées 4
- Courant de commutation résistif 2A
- Puissance de coupure max. 500W
- Nombre max. de sorties de store vénitien 1
- Fonction commutation Oui
- Type de courant AC
- Classe de protection (IP) IP41
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40mm
- Largeur 90mm
- Hauteur 82mm
- Profondeur 46mm
- Profondeur d'encastrement 33mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45°C
- Temperature de stockage 0-45°C
- Tension nominale (Un) 100-240V
- Fréquence 50-60Hz
- Consommation en veille 2.1mA
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de bornes 4
- Capacité des bornes 1.5-2.5mm²
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion des ouvrants
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Pré-requis & Installation des produits
Interrupteurs et prises
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel