Le thermostat connecté Smarther peut-il piloter les systèmes de chauffage et de climatisation ?

Oui. Le thermostat connecté Smarther peut piloter le système de chauffage de même que le système de climatisation. Pour être certain que le Smarther soit capable de piloter votre système, vous devez vérifier que votre système peut être piloté par relais/contacts.

Besoin d'aide ? <br />Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message