Pack de démarrage "Mon éclairage connecté" Céliane with Netatmo : commande sans fils, Prise Control mobile et ampoule - Blanc

  • Ref. CB1446
  • Céliane with Netatmo

Pack de démarrage Céliane with Netatmo, permet de contrôler les éclairages, volets roulants, appareils électriques à distance via l'App. Home + Control ou par la voix via un assistant vocal et de maîtriser ses consommations

99,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Blanc

Caractéristiques produit

  • Permet de démarrer une installation connectée dans votre logement via le réseau Wi-Fi de votre box internet
  • Prise Control mobile noire : à brancher dans une prise de courant existante, permet de connecter les produits Céliane with Netatmo et les éclairages Zigbee 3.0 - Se connecte simplement au réseau Wi-Fi de votre box internet
  • Ampoule Ledvance Smart+ E27 Zigbee 3.0 dimmable : permet de varier l’intensité lumineuse - A visser dans votre luminaire et à associer à votre commande sans fils connectée via l’App Home + Control
  • Commande sans fils finition Blanc avec plaque Blanc Emaillé pour piloter en marche/arrêt/variation l'ampoule dimmable fournie dans le pack, préalablement associée via l’App Home + Control
  • Commande livrée avec une pile d’une durée de vie de 8 ans - Fonction LED pour indicateur batterie faible

Avantages

  • Personnalisez de nombreuses fonctionnalités à vos besoins (éclairage, volets roulants, consommation d'énergie, chauffage, sécurité...) grâce aux produits connectés Legrand, Netatmo et aux produits d'éclairage compatibles certifiés Zigbee 3.0
  • Complétez votre installation connectée grâce à l’App Home + Control et contrôlez des produits compatibles tels que Netatmo, Somfy, Bubendorff, Aldes ainsi que toutes les marques d’éclairage certifiées Zigbee 3.0
  • Une fois installée au mur, la commande dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo

Les + installation

Pour vous faciliter la vie, nos commandes sans fils repositionnables vous permettent une installation simple, rapide et sans outil

Les + utilisation

Permet de commencer une installation connectée simplement grâce à une prise mobile à enficher dans une prise de courant existante

Recommandations / restrictions d’usages

  • Connexion Wi-Fi requise 2,4 GHz 802.11 b/g/n
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d’homogénéiser le design des fonctions connectées dans votre logement avec le reste de votre installation. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les produits connectés Céliane with Netatmo gardent une finition harmonieuse avec les interrupteurs et prises Céliane. La mise en œuvre simple avec un câblage classique et intuitif permet de remplacer facilement vos anciens interrupteurs et prises. Personnalisez l’usage de votre éclairage, de vos volets roulants, de votre VMC, ou encore de votre chauffage et appareils électriques, suivant vos habitudes de vie. Vous pouvez contrôler votre installation manuellement via une commande sans fils ou un interrupteur, par la voix via les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home) mais aussi à distance via l'App. Home + Control. Et pour optimiser votre consommation d’énergie, visualisez directement dans l’application vos consommations pour savoir où agir si nécessaire. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972540193
  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Zigbee
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Modèle
    Interface multiple
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombre d'appareils max. par canal
    100
  • Protection contre le démontage
    Non
  • Avec affichage LED
    Non
  • Possibilité de mise à jour
    Oui
  • Tension de fonctionnement
    230-250 V
  • Type de tension
    AC
  • Protocole
    TCP/IP
  • Dépendant du fournisseur
    Non
  • Visualisation
    Oui
  • Serveur Web
    Non
  • Interface radio
    Oui
  • Interface IR
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45 °C
  • Temperature de stockage
    0-45 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Type de charge
    Non applicable
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Code CEI (Pack1)
    CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    3 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Réseau Wifi
    • Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Interface produits connectés

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

79% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Le Courant Porteur sur Lignes électriques, aussi appelé CPL, est un type de réseau permettant la transmission d'informations (tv/informatique) via le réseau électrique traditionnel.
En savoir plus
La prise programmable est une prise avec un système (programmateur)  permettant de gérer de manière quotidienne ou hebdomadaire le fonctionnement d'un appareil électrique (ou petit éléctroménager) : lampe, cafetière, aquarium, radiateur, etc. En plus de permettre un meilleur contrôle...
En savoir plus
Gare aux confusions ! Certaines prises, comme les prises connectées, permettent de mesurer la consommation des appareils électriques, par contre elles ne permettent pas de calculer la consommation pour tout le logement. Seul le courant absorbé par l’appareil branché peut être mesuré par...
En savoir plus
L’interrupteur est un composant électrique qui gère un circuit et contribue à la sécurité de votre installation. Par conséquent, il est indispensable de choisir un produit de qualité répondant aux normes et certifications française et européenne (CE et NF). D’autres critères...
En savoir plus
Découvrez comment configurer chacune des 2 touches d'un interrupteur double sans fils connecté Céliane with Netatmo avec les touches d’un interrupteur double filaire connecté Céliane with Netatmo.   L'interrupteur double à câbler connecté est l'interrupteur filaire qui est...
En savoir plus
Le pack de démarrage pour installation connectée « Mon éclairage connecté » comprend : une prise Control mobile une ampoule LEDVANCE Smart + une commande sans fils Céliane with Netatmo   Le pack extension pour installation connectée « Je complète mon éclairage...
En savoir plus

Installation de mes produits connectés

Pour connecter vos prises et interrupteurs et les contrôler via votre smartphone, il suffit d’installer un pack de démarrage Céliane with Netatmo. 
En savoir plus
Vous vous interrogez sur la différence entre le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” et le pack extension “Je complète mon éclairage connecté” ?
Le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” permet de débuter...
En savoir plus