Où mettre la commande sans fils Céliane with Netatmo du pack de démarrage "Mon éclairage connecté" ?

Innovante, la commande sans fils Céliane with Netatmo présente dans le pack de démarrage pour installation connectée "Mon éclairage connecté" ainsi que dans le pack extension pour installation connectée "Je complète mon installation connectée" vous permet de piloter rapidement et facilement vos éclairages.

Vous vous demandez à quel endroit positionner la commande sans fils ? Son système de fixation autocollant vous permettra de la placer n’importe où et de la déplacer si besoin.
 

Information complémentaire

Où placer la commande sans fils Céliane with Netatmo ?

La commande sans fils Céliane with Netatmo peut être placée et déplacée où vous le souhaitez dans votre maison, aussi bien sur un mur que sur l'un de vos meubles


La commande sans fils facilite la gestion de votre éclairage. En effet, il est plus simple d’appuyer sur la commande sans fils à portée de main que d’atteindre l’interrupteur mécanique de votre lampe. 
 

Information complémentaire

Installation de votre commande sans fils au mur 

Vous souhaitez installer votre ampoule LEDVANCE au plafond et actionner ainsi la lumière via un interrupteur au mur ? 

Deux possibilités s’offrent à vous : 

  • positionnez la commande sans fils à côté de votre interrupteur traditionnel. Attention, pour ne pas perdre la connectivité, nous vous conseillons de placer l’autocollant fourni dans le pack sur l’interrupteur historique pour vous souvenir de ne plus l’actionner 
  • vous aimez bricoler ? Remplacez l’interrupteur traditionnel par la commande sans fils Céliane with Netatmo : câblez les deux fils de l’interrupteur historique grâce au connecteur automatique de câbles Legrand et bénéficiez ainsi d’une connectivité parfaite pour une utilisation par la voix, en local ou à distance
     

Questions fréquentes

Le pack de démarrage "Mon éclairage connecté" pour connecter votre maison comporte une ampoule LEDVANCE SMART+, une commande sans fils Céliane with Netatmo ainsi qu’une prise Control mobile. 
La prise Control mobile fonctionne comme une passerelle pour entrer dans l’univers Legrand qui...
En savoir plus
Vous vous interrogez sur la différence entre le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” et le pack extension “Je complète mon éclairage connecté” ?
Le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” permet de débuter...
En savoir plus
Le pack de démarrage "Mon éclairage connecté" s’installe rapidement, facilement et sans outils. Munissez-vous simplement de votre smartphone et d’une connexion Wi-Fi via votre box internet par exemple. 
Vous souhaitez installer le pack de démarrage pour installation connectée "Mon...
En savoir plus
Le pack de démarrage et le pack extension pour installation connectée "Mon éclairage connecté" vous permettent de contrôler à distance vos éclairages grâce au système de commande vocale, compatible avec les 3 principaux assistants vocaux du marché Alexa d’Amazon, Siri d’Apple ainsi...
En savoir plus
Le pack de démarrage et le pack extension pour installation connectée “Mon éclairage connecté” contiennent notamment une ampoule LEDVANCE SMART + variable à paramétrer dans l’application Home + Control avec la commande sans fils.   L’ampoule ne s’allume plus ? Nous vous...
En savoir plus
Le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” contient plusieurs produits dont une ampoule variable LEDVANCE SMART+. Au même titre que les finitions blanche et titane des commandes sans fils Céliane with Netatmo présentes dans le pack, il existe deux types...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message