Information complémentaire

Les assistants vocaux associés au pack de démarrage "Mon éclairage connecté"
Le pack de démarrage pour installation connecté “Mon éclairage connecté” est conçu pour rendre les gestes de votre quotidien plus simples. Contrôlez vos éclairages depuis votre smartphone via l'application Home + Control ou par la voix en vous adressant directement à votre assistant vocal Siri d'Apple, Alexa d'Amazon et l'Assistant Google.
Les assistants vocaux sont également compatibles avec le pack extension pour installation connectée "Je complète mon éclairage connecté".
Information complémentaire

Servez-vous de votre assistant vocal
Simplifiez votre quotidien !
Grâce à votre assistant vocal, plus besoin de vous lever de votre canapé pour allumer la lumière d’une pièce.
Dites simplement "Alexa, allume la lumière de la cuisine" et le tour est joué !
Questions fréquentes
La prise Control mobile fonctionne comme une passerelle pour entrer dans l’univers Legrand qui...
Le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” permet de débuter...
Vous souhaitez installer le pack de démarrage pour installation connectée "Mon...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.