Installer le pack de démarrage "Mon éclairage connecté"
1. brancher la Prise Control mobile dans une prise de courant existante protégée par un disjoncteur 16 A maximum, et la connecter simplement au réseau Wi-Fi de votre box internet
2. télécharger l’application Home + Control sur votre smartphone
3. visser l’ampoule LEDVANCE SMART+ sur votre luminaire (plafond, luminaire, lampadaire ou autre) et l’associer à votre commande sans fils connectée Céliane with Netatmo via l’App Home + Control en suivant simplement les instructions

Dernière étape facultative pour optimiser votre installation
Pour assurer la connectivité permanente de votre installation, vous pouvez coller le sticker fourni dans le pack sur votre interrupteur existant afin de le maintenir en position "ON" Conservez ainsi le circuit électrique fermé et assurez le bon fonctionnement de votre éclairage.
Vous aimez bricoler ? Enlevez l’interrupteur mural, câblez les deux fils avec un connecteur automatique Legrand et placez votre commande sans fils Céliane with Netatmo à sa place.
Questions fréquentes
La prise Control mobile fonctionne comme une passerelle pour entrer dans l’univers Legrand qui...
Le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” permet de débuter...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.