Pack de démarrage "Mon éclairage connecté" pour connecter son installation électrique

Maison connectée

Le pack de démarrage "Mon éclairage connecté" avec ampoule LEDVANCE vous permet de connecter votre installation électrique et d’ainsi contrôler votre éclairage d’où vous le souhaitez : via la commande sans fils pour installation connectée incluse dans le pack, depuis votre smartphone via l’application Home + Control ou encore par la voix via un assistant vocal. Démarrez dès maintenant, facilement, rapidement et sans aucun outil, votre installation connectée grâce au pack "Mon éclairage connecté".

Pas besoin de passer de fils et on peut le poser n'importe où, pratique !

Je trouve que cet interrupteur est vraiment pratique ! J'aime bien smiley

On va poser ça partout dans la maison, ça évitera de passer des fils et on gagnera du temps ! 

Recommandations

Produits

Pack de démarrage

Pack de démarrage "Mon éclairage connecté" Céliane with Netatmo : commande sans fils, Prise Control mobile et ampoule ambrée - Blanc

Pack de démarrage

Pack de démarrage "Mon éclairage connecté" Céliane with Netatmo : commande sans fils, Prise Control mobile et ampoule ambrée - Noir

Pack de démarrage

Pack de démarrage "Mon éclairage connecté" Céliane with Netatmo : commande sans fils, Prise Control mobile et ampoule - Noir

Pack de démarrage

Pack de démarrage "Mon éclairage connecté" Céliane with Netatmo : commande sans fils, Prise Control mobile et ampoule ambrée -Titanium

Pack de démarrage

Pack de démarrage "Mon éclairage connecté" Céliane with Netatmo : commande sans fils, Prise Control mobile et ampoule - Titanium

Accès aux rubriques

Contrôlez vos éclairages à distance

Le pack de démarrage "Mon éclairage connecté" en partenariat avec LEDVANCE vous permet de contrôler votre installation électrique à distance, d’où vous le souhaitez dans votre maison.

Depuis votre smartphone VIA L’APP HOME + CONTROL

Allumez et éteignez vos éclairages directement depuis votre smartphone via l’application Home + Control disponible au téléchargement sur l’Apple Store et le Google Play Store. L’application et ses mises à jour sont gratuites et ne nécessitent pas de frais d’abonnement supplémentaires. Sur Home + Control, vous pourrez également créer des plannings personnalisés en fonction de vos habitudes de vie.

legrand pack de demarrage mon eclairage connecte connectez votre installation 700x700

PAR LA VOIX VIA UN ASSISTANT VOCAL

Contrôlez vos éclairages par la voix grâce au pack de démarrage "Mon éclairage connecté" compatible avec les principaux assistants vocaux du marché : Alexa d’Amazon, Siri d’Apple et l’Assistant Google. Ainsi, pilotez votre éclairage depuis votre canapé, sans bouger. Dites par exemple "Ok Google, allume la lumière du salon".

badges compatible commande vocale 700x600

Information complémentaire

Pack de démarrage "Mon éclairage connecté"

Le pack de démarrage "Mon éclairage connecté", en partenariat avec LEDVANCE, se compose de :

  • 1 ampoule LEDVANCE SMART+ variable standard (blanche) ou vintage (blanc chaud)
  • 1 prise Control mobile pour connecter votre installation et faire le lien avec les autres produits connectés de l'écosystème Maison connectée
  • 1 commande sans fils d’éclairage avec une plaque de finition (laquée Blanche ou Métal Titane)
  • des adhésifs repositionnables
  • un guide d’installation

Information complémentaire

Ampoule LEDVANCE SMART+

L’ampoule LEDVANCE SMART+ présente dans le pack de démarrage "Mon éclairage connecté" appartient à la technologie Zigbee. La marque LEDVANCE est l’un des leaders mondiaux de l'éclairage et propose des produits d’éclairage (luminaires LED, lampes LED, solutions intelligentes) de très bonne qualité et reconnus dans le monde entier.

Information complémentaire

Prise Control mobile

La prise Control mobile présente dans le kit s'installe très facilement dans n’importe quelle prise de la maison. Son installation est dite "Plug & Play", c’est-à-dire qu’il vous suffit de la brancher comme n’importe quel autre appareil électrique. Nous vous conseillons cependant de la brancher à une prise difficilement accessible (mais avec une réception du Wi-Fi correcte tout de même) pour toujours garder la connectivité.

Information complémentaire

Commande sans fils Céliane with Netatmo

Extra-plate, la commande sans fils rend l'installation connectée accessible à tous. Elle permet à celles et ceux qui ne peuvent pas utiliser leur smartphone ou la voix (les enfants, les invités, etc.) de participer naturellement au contrôle des produits connectés de l'installation. Enfin, grâce à son design Céliane cohérent avec les autres interrupteurs de votre logement, la commande sans fils Céliane with Netatmo, qui peut s’installer également en multiposte, vous offre une harmonie parfaite pour votre maison en termes de décoration intérieure. Sans fils et repositionnable, cette commande "magique" peut être placée et déplacée où vous le souhaitez.

Information complémentaire

Connectez vos éclairages et plus encore !

Avec le pack de démarrage "Mon éclairage connecté", contrôlez les lumières de votre maison mais pas que ! En effet, grâce à la prise Control présente dans le pack, vous pourrez également piloter n’importe quels autres produits de l’écosystème Smarthome de Legrand : volets roulants, prises de courant, radiateurs, tableau électrique et autres appareils électriques. Vous pourrez également suivre votre consommation d’énergie dans l’App Home + Control et agir directement sur votre facture ! Aussi, recevez une notification sur votre smartphone en cas de détection d’une anomalie telle qu’une coupure de courant par exemple.

Information complémentaire

Installer le pack de démarrage "Mon éclairage connecté"

L’installation du pack de démarrage "Mon éclairage connecté" est très simple et se fait rapidement, sans aucun outil.  Vous n’aurez besoin que d’une connexion Wi-Fi via votre box internet. Seules quelques étapes suffisent à sa mise en route :

  1. branchez la prise Control mobile Céliane with Netatmo dans une prise de courant classique existante
  2. téléchargez l’application Home + Control sur votre smartphone
  3. suivez les instructions, depuis l’application directement, pour associer votre commande sans fils Céliane with Netatmo avec l’ampoule LEDVANCE SMART+

Vous pouvez dès à présent contrôler votre éclairage depuis votre smartphone, via votre commande sans fils ou par la voix !

Information complémentaire

Commande sans fils Céliane with Netatmo ambiances couleurs

Mettez de la couleur dans votre intérieur ! Avec la commande sans fils ambiances couleurs connectée, vous pouvez créer des ambiances lumineuses personnalisées en fonction de chacune de vos activités. En ajoutant cette commande d’éclairage à votre installation connectée, vous pouvez piloter l'allumage, l'extinction et la variation d'intensité de tous vos luminaires (ampoules, spots, rubans LED, etc.). Ambiance zen ou dynamique à volonté !

Questions fréquentes

Vous vous interrogez sur la différence entre le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” et le pack extension “Je complète mon éclairage connecté” ?
Le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” permet de débuter...
En savoir plus
Le pack extension pour installation connectée “Je complète mon éclairage connecté” est conçu pour fonctionner en réseau avec un pack de démarrage pour installation connectée “... with Netatmo”. Le pack extension, qui vient compléter une installation déjà existante, contient...
En savoir plus
Le pack extension pour éclairage connecté « Je complète mon éclairage connecté », comme son nom l’indique, est une extension du pack de démarrage pour installation connectée « Mon éclairage connecté ».   Grâce à lui, continuez de connecter votre logement, via les commandes...
En savoir plus
Le pack extension pour installation connectée « Je complète mon éclairage connecté » est constitué de deux commandes sans fils Céliane with Netatmo ainsi que d’une ampoule LEDVANCE Smart + variable.   Avant d’associer ces commandes sans fils avec d’autres produits...
En savoir plus
Le pack de démarrage pour installation connectée « Mon éclairage connecté » se compose d’une prise Control mobile, d’une ampoule LEDVANCE Smart + et d’une commande sans fils Céliane with Netatmo. Le pack extension pour installation connectée « Je complète mon éclairage...
En savoir plus
Au cœur de votre installation électrique, il y a le tableau de répartition (aussi appelé tableau de protection ou tableau électrique). Si vous décidez de rénover votre installation et de changer cet élément central, il est bon, tout d’abord, de savoir de quoi est composé un tableau...
En savoir plus
Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de...
En savoir plus