Céliane™ with Netatmo : la maison simplement connectée

Prises et interrupteurs connectés

Avec les prises et interrupteurs Céliane™ with Netatmo, vous profitez en neuf comme en rénovation d'une solution simple, accessible et évolutive pour la maison connectée. Vous contrôlez avec une application ou avec votre voix les lumières, appareils électriques et volets roulants de votre maison.

Accès aux rubriques

149€ pour démarrer mon installation connectée
3 esthétiques Celiane, dooxie, Mosaic
Je découvre la maison simplement connectée
Je découvre la maison simplement connectée

Information complémentaire

Avec les prises et interrupteurs Céliane™ with Netatmo, vous allumez toutes les pièces de votre maison d’un seul mot, fermez tous les volets d’un seul geste et suivez votre consommation d’énergie en temps réel. Cette maison du futur, plus confortable, agile et sûre, est accessible dès aujourd’hui pour votre logement en neuf ou en rénovation.

Information complémentaire

femmes extinction sortie maison 700x350
cde generale depart arrivee cwn noir 350x350 fillette sortie maison 350x350

Je pars l’esprit tranquille et je gagne du temps

Avec la commande générale sans fil Départ / Arrivée Céliane™ with Netatmo, plus besoin de faire le tour de la maison en partant. En un seul appui sur la commande, vous éteignez les lumières et fermez les volets connectés de votre logement. C'est un système qui fait écho à la domotique. C'est simple comme bonjour et ça facilite la vie de toute la famille !

Information complémentaire

Je commande ma maison par la voix

Les prises et interrupteurs connectés Céliane™ with Netatmo sont pilotables par la voix avec les principaux assistants vocaux : Alexa d’Amazon, Siri d’Apple et l’Assistant Google.

"Dis Siri, allume la lumière de la cuisine."

"Ok Google, je m’en vais."

"Alexa, éteins la prise de la TV."

C'est pratique de s'adresser à un assistant vocal quand vous rentrez les bras chargés de courses et pour gagner du temps dans tous les petits gestes du quotidien.

Information complémentaire

L’application parfaite, où que je sois

Avec l’app Home + Control, vous prenez la main sur chaque objet connecté de votre installation Céliane™ with Netatmo avec votre smartphone. Bien installé dans votre canapé en train d'écouter de la musique avec vos écouteurs, ou loin de la maison, vous vérifiez que les volets sont bien fermés ou allumez une lumière pour simuler une présence.

Information complémentaire

Je gère ma consommation d'énergie

Dans l'app Home + Control, vous disposez d'un tableau de bord précis de votre consommation d'énergie. Vous pouvez suivre vos consommations, mesurer les effets de vos derniers efforts d’économie d’énergie et recevoir une notification si votre frigo est en surconsommation. Les comparatifs sont précis !

Information complémentaire

J’installe mes commandes sans fil où je veux

Votre bureau devient une chambre d’enfant et vous décidez de modifier l’agencement des meubles ? Avec les commandes sans fil Céliane™ with Netatmo, vous positionnez et repositionnez vos commandes sans fil en fonction de votre nouvelle configuration. Votre pièce de vie s’adapte facilement à vos nouveaux besoins.

Information complémentaire

La commande double sans fil pour faire évoluer ma maison connectée

En ajoutant une commande double sans fil Céliane with Netatmo à votre installation connectée, vous pouvez désormais commander deux circuits d’éclairage, ou vos appareils électriques branchés sur des prises connectées, ou des sorties de câble Céliane with Netatmo. Pour associer votre commande double sans fil, tapotez 3 fois les produits filaires de votre choix (interrupteur, prise, micromodule, etc.) que vous souhaitez contrôler.

À découvrir aussi la commande sans fil 4 scénarios Céliane with Netatmo. Cette commande permet de regrouper différentes fonctions telles que l’éclairage, la gestion des volets roulants et des appareils électriques (lampes, chauffage, etc.). Elle vous permet de créer 4 scénarios personnalisés, à créer selon vos habitudes de vie

Information complémentaire

Je contrôle mon chauffage électrique 

Vous souhaitez contrôler à distance vos radiateurs et appareils électriques ? Grâce à la sortie de câble connectée Céliane with Netatmo, vous pouvez régler simplement votre radiateur électrique via l'App Home + Control. Vous pouvez aussi surveiller leur consommation électrique. Cela fonctionne avec tous les modèles de radiateurs électriques.

Autre solution pour surveiller et contrôler la température de votre logement : le thermostat connecté Smarther with Netatmo. Grâce à lui, vous pouvez créer un planning de chauffe personnalisé et vous gardez la main sur votre chauffage à tout moment et où que vous soyez grâce à l’application Home + Control. 

Je personnalise mon
installation connectée
Je personnalise mon
installation connectée

Information complémentaire

Les packs et produits Céliane™ with Netatmo peuvent être combinés les uns aux autres. Vous pouvez commencer par une pièce puis personnaliser votre installation à votre rythme avec les kits et produits à l'unité Céliane™ with Netatmo. Ils sont disponibles en 3 couleurs : Titane, Blanc ou Tungstène.

Information complémentaire

Je commence avec le kit de démarrage

Le pack de démarrage Céliane™ with Netatmo vous permet de connecter votre première pièce, par exemple le salon. Il comprend :

  • 1 prise Control
  • 1 commande générale sans fil Départ/Arrivée
  • 1 interrupteur d'éclairage avec option variateur de lumière
  • 1 commande sans fil pour éclairage et prise

Information complémentaire

J'ajoute des interrupteurs filaires et prises connectés

Une fois le pack de démarrage installé, complétez votre installation Céliane™ with Netatmo avec des interrupteurs d’éclairage, des interrupteurs de volets roulants, des prises et des micromodules.

Information complémentaire

J’ajoute des commandes sans fil

Pour faciliter l'utilisation et l'évolution de votre maison connectée, la collection Céliane™ with Netatmo vous permet d'associer des commandes sans fil à vos prises et interrupteurs connectés pour tous vos éclairages, prises et volets roulants.

Information complémentaire

J'ajoute des commandes de scénarios

Réveil difficile ? Ne perdez plus de temps les matins, avec Céliane™ with Netatmo, vous pouvez personnaliser vos scènes de vie, notamment le lever et le coucher. Pour cela, il vous suffit d’ajouter à votre installation connectée les commandes sans fil dédiées puis de grouper les actions en paramétrant votre scénario dans l’appli Home + Control. Faites le test !

Je branche, je paramètre et j’utilise
Je branche, je paramètre et j’utilise

Information complémentaire

L'installation de Céliane™ with Netatmo est facile et ultrarapide. Les produits connectés se câblent comme des prises et interrupteurs standards. Leur configuration se fait en quelques minutes. L'association des commandes sans fil est intuitive et ne nécessite aucun outil.

Je crée un va-et-vient connecté

schema position va et vient cwn 1222x569

En neuf comme en rénovation, Céliane™ with Netatmo permet d'ajouter facilement une commande d'éclairage dans une pièce. Par exemple un interrupteur en tête de lit dans votre chambre.
Envie d'une ambiance tamisée ? L'interrupteur se transforme en variateur grâce à l’app Home + Control.

Information complémentaire

J'installe une prise commandée

Dans la pièce de votre choix, vous pouvez installer une prise connectée à la place d’une prise existante en rénovation, pour brancher un appareil, par exemple une lampe dans votre bureau. Il vous suffit d'ajouter une commande sans fil d'éclairage et de prises à l'entrée de la pièce pour la commander. Plus besoin de travaux. La commande est en plus repositionnable vous pourrez la déplacer à l'envie.

Information complémentaire

Je centralise mes volets roulants

Avec Céliane™ with Netatmo, vous pouvez centraliser vos volets roulants pour les ouvrir ou les fermer en même temps. Vous pouvez ainsi créer une commande de contrôle des volets pour une seule pièce, une zone (la zone nuit par exemple), un étage ou la maison entière.

J’utilise l’appli Home + Control
J’utilise l’appli Home + Control

Information complémentaire

Avec l'application Home + Control, vous pilotez vos prises et interrupteurs en local ou à distance, vous personnalisez vos scènes de vie et suivez votre consommation d'énergie directement avec votre smartphone ou votre ordinateur. Gratuite, l'app Home + Control est disponible pour Android et iOS.

Information complémentaire

Je paramètre mon installation avec l’app

L’appli Home + Control vous permet de configurer votre installation connectée et de paramétrer vos scénarios. Au quotidien, vous l’utilisez pour allumer et éteindre vos lumières, varier l’intensité lumineuse, activer vos scènes de vie et suivre votre consommation d’énergie.

Information complémentaire

Je planifie des automatismes depuis l’App Home + Control

Dans votre App, créez facilement des automatismes en ajoutant un nouvel événement à votre planning. Choisissez le jour, les heures et la pièce, puis les actions à planifier : allumer/éteindre la lumière (et simuler une présence à des horaires choisis), ouvrir/fermer les volets roulants ou activer/arrêter le ballon d’eau chaude via la sortie de câble connectée. Ce système fait écho à la domotique.

Information complémentaire

Je gère plusieurs actions en même temps avec la fonction planning de l’App Home + Control

Très souple et simple à utiliser depuis votre smartphone, le planning vous permet de créer, modifier ou supprimer des actions sur un ou plusieurs jours. Vous pouvez personnaliser vos tranches horaires mais aussi utiliser les boutons « Aube » ou « Crépuscule » préprogrammés en fonction du lever ou du coucher du soleil.

Information complémentaire

J’active les modes témoin ou lumineux de mes interrupteurs

Dans l’App Home + Control, vous pouvez activer le voyant lumineux de vos interrupteurs filaires pour qu’ils restent allumés en permanence et ce même dans le noir. Vous pouvez aussi activer la fonction témoin qui indique l’état de la lumière (allumée ou éteinte) si elle n'est pas visible d'où vous êtes. Pratique !

Je fais évoluer mon installation connectée
Je fais évoluer mon installation connectée

Information complémentaire

Céliane™ with Netatmo est compatible avec d’autres objets connectés Legrand et des solutions de marques partenaires. Solution évolutive, Céliane™ with Netatmo s’enrichit régulièrement de nouvelles fonctions complémentaires, créées par Legrand et ses partenaires, pour gagner encore en confort : thermostat connecté, portier, etc.

Information complémentaire

Je commande par la voix avec les assistants vocaux compatibles

Les prises et interrupteurs connectés Céliane™ with Netatmo sont pilotables par la voix avec les principaux assistants vocaux : Siri d'Apple (Home), Assistant Google et Alexa d'Amazon.

Information complémentaire

Revendeur "agréé connecté"

Legrand veille à la qualité d'accompagnement apporté par les magasins et sites web revendeurs de ses solutions connectée "with Netatmo".

Le "Revendeur agréé connecté" assure à chacun un conseil expert sur l'objet connecté et un service support et après-vente qualifié et disponible.

Vidéos

Électriciens certifiés par Legrand

Questions fréquentes

Pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo", il est nécessaire de : Disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet Disposer d'un iPhone ou iPad compatible avec les deux dernières versions d'iOS/iPadOS ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum Installer...
En savoir plus
Si vous possédez une enceinte Google Home, la configuration se fera via votre application "Google Home" de Google disponible sur iPhone et Android. Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter la page suivante sur le site Support Google. https://support.google.com/assistant

Si vous ne...
En savoir plus
Les produits des gammes connectées "... with Netatmo" (prises et interrupteurs, commandes sans-fil, modules pour tableau électrique, etc) sont compatibles entre eux, et peuvent tous être contrôlés depuis l'App Home + Control.
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...
En savoir plus
La mise à jour des produits se fait automatiquement tant que votre installation est connectée à Internet. Pour garantir le bon fonctionnement, assurez vous que votre installation (prise/module Control et accessoires) est connectée à Internet depuis au moins 24 heures.
En savoir plus
Oui, il est parfaitement possible d’utiliser plusieurs Thermostats dans un même logement, dès lors qu’il y a plusieurs circuits de chauffage (exemple : rez-de-chaussée et premier étage). Il faudra installer un Thermostat complet (Thermostat + Relais) par zone de chauffe. Tous les...
En savoir plus
L’interrupteur variateur permet à la fois d’adapter le niveau de lumière pour un meilleur confort visuel (ambiance tamisée) et de réaliser des économies d’énergie (consommation optimisée). Les interrupteurs variateurs sont compatibles avec toutes les lampes dimmable*. Il est...
En savoir plus
Il est nécessaire d'activer le Bluetooth pour l'installation mais aussi pour : Configurer le produit. Couper l’alarme depuis l’application. Lancer le test sonore depuis l’application.Si le Bluetooth est désactivé, vous recevrez quand même une notification en cas de détection de...
En savoir plus
La domotique est aujourd’hui une réalité accessible pour tous. Les applications domotiques vous permettent de contrôler à distance de nombreux équipements du logement en toute fiabilité pour augmenter votre niveau de confort, de sécurité et vous aider à réaliser des économies...
En savoir plus
Lors de la première connexion à l'application EV Charge vous serez invité à créer votre compte.
En savoir plus
Le thermostat connecté peut uniquement se connecter à un réseau Wi-Fi personnel. Il ne peut pas accéder à Internet via un réseau Wi-Fi public (hot-spot) ou via un réseau Wi-Fi d'entreprise qui filtre les ports.Il est compatible avec les normes Wi-Fi 802.11 b/g/n si les paramètres de...
En savoir plus

Information complémentaire

iOS : La solution Céliane™ with Netatmo requiert un iPhone, iPad ou iPod touch avec iOS 9.0 ou ultérieur.

Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit, iOS 9.0 ou version ultérieure est recommandée.

Le contrôle de cet accessoire HomeKit automatiquement et hors de la maison nécessite un Apple TV avec tvOS 10.0 ou version ultérieure ou un iPad avec iOS 10.0 ou version ultérieure configuré comme concentrateur.

ANDROID : Android 5.0 minimum requis avec accès Google Play.

iPhone, iPod et iPad sont des marques déposées d’Apple Inc, enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.

HomeKit est une marque déposée d’Apple Inc. App Store est une marque de service d’Apple inc.

Google, Google Play, Android, est une marque de Google LLC.

Amazon, Alexa et leurs logos associés sont des marques d’Amazon.com, Inc. ou ses filiales.